Concevoir la prochaine génération d'alimentation fiable.

Intro

Avec plus de 100 ans d'innovation et d'expérience dans l'alimentation pour des applications à l'échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités

Fréquence (Hz)

60

D'urgence

1000-1300 kW

1250 à 1625 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

De base

32-55 kW

40 à 69 kVA

D'urgence

35-60 kW

44 à 75 kVA

Fréquence (Hz)

50

De base

32-48 kW

40 à 60 kVA

D'urgence

35-53 kW

44 à 66 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

De base

32-55 kW

40 à 68 kVA

D'urgence

35-60 kW

44 à 75 kVA

Fréquence (Hz)

50

De base

80-124 kW

100 à 155 kVA

D'urgence

88-136 kW

110 à 170 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

De base

65-124 kW

82 à 155 kVA

D'urgence

72-136 kW

90 à 170 kVA

Fréquence (Hz)

60

De base

83-102 kW

104 à 128 kVA

D'urgence

92-110 kW

115 à 140 kVA

Fréquence (Hz)

50/60, Double, 50, 60

De base

87 kW

109 kVA

D'urgence

96 kW

120 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

1136-1364 kW

1420 à 1705 kVA

D'urgence

1250-1500 kW

1563 à 1875 kVA