Actionnement variable des soupapes
Les systèmes d’actionnement et de contrôle des vannes variables Jacobs® vous offrent une gamme complète de solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, d’économie de carburant et d’émissions. La gamme peut varier de distributions entièrement flexibles à une variabilité très spécifique et ciblée.
- Réduit les émissions
- Optimise la consommation de carburant
- Améliore la réponse transitoire
- Gestion de la température du traitement secondaire
- Commande individuelle du cylindre
- Facilité d’intégration
- Temps de réponse d’un cycle à l’autre
- Taux de compression variable
- Modulation de freinage infinie
- Durée de vie de la vanne mécanique sans huile en option configurable
- Évolutif des moteurs diesel ou au gaz naturel automobiles, moyens et lourds aux grands moteurs diesel ou au gaz naturel
L’actionnement variable de la vanne permet des ajustements en temps réel de l’ouverture et de la fermeture de la vanne, tout en maintenant un contrôle précis du mouvement de la vanne. En créant un lien hydraulique entre la came et la soupape, VVA ajuste précisément le moteur sur toute sa plage de fonctionnement. Cela permet au développeur de moteur d’extraire des performances supérieures du moteur.
VVA est l’un des outils les plus puissants et les plus rentables d’un ingénieur pour atteindre les objectifs de performance du système du véhicule : respecter les normes d’économie de carburant tout en maintenant les émissions et en réduisant les coûts globaux des systèmes moteur. Élégant dans sa simplicité, le VVA de Jacobs offre un moyen d’obtenir le mouvement souhaité des soupapes, s’intégrant avec un impact minimal aux conceptions de tête du moteur.