Un soldat protège un enfant
Un soldat protège un enfant
L'adaptabilité représente la moitié de la bataille

Les systèmes de défense actuels étant de plus en plus efficaces et sophistiqués, ils sont de plus en plus dépendants des solutions de production énergétique. Des ressources expéditionnaires de base pour terrain d'aviation aux sources d'alimentation mobiles moyennes de pointe, Cummins propose l'expérience militaire et les capacités techniques pour répondre aux exigences rigoureuses en matière de rendement, de logistique et d'alimentation mobile.

Personnel militaire exploitant une génératrice
100 années de production d’électricité

Notre expérience en matière de production d'énergie garantit que nous offrons les solutions énergétiques les plus robustes et les plus fiables adaptées à vos besoins de défense. Tous les aspects des solutions Cummins Power System (conception, fabrication, installation et entretien des ensembles de génératrices) ont été regroupés en une seule compagnie. Tous les principaux composants (le moteur, l'alternateur, les systèmes de contrôle internes intégrés et externes et les boîtiers) sont manufacturés, construits et testés par Cummins.

Ce procédé d’intégration signifie que chaque élément d’un groupe électrogène est en conformité pour fonctionner en harmonie du tout début.

Une puissance qui va jusqu'au bout

Solutions résilientes

Fournir une plus grande fiabilité du système Améliorer la mobilité et la transportabilité de l’unité

Conception optimisée

Réduisent l'empreinte logistique (carburant et entretien). Réduisent les coûts liés aux opérations et à l'entretien.

Mises à niveau

Répondre aux exigences de l’EPA des États-Unis en matière de pollution atmosphérique Remplacer les groupes électrogènes vieillissants
produit de génératrice mobile robuste
Ensemble de génératrice en vedette

Alimentation mobile robuste


Puissance électrique de base de 5 kW à 60 kW


L'alimentation mobile robuste présente d'importants avantages opérationnels pour tous les services militaires. Grâce à son empreinte logistique réduite, l'amélioration de la mobilité de l'unité et sa transportabilité, elle réduit efficacement les coûts liés à l'opération et l'entretien.

Jetez y un coup d’œil
produit d'ensemble de génératrice DQPBU
Ensemble de génératrice en vedette

Unité d'alimentation DQPBU


Puissance électrique de base de 800kW


Les BPU apportent un appui aérien et des opérations industrielles pour permettre une plus grande mobilité et capacité de frappe.
 

Jetez y un coup d’œil

S'associer avec Cummins

Personnel militaire dans le centre de données
Contactez-nous pour connaître les prix

Trouvez l'équipement à la taille la plus économique en fonction de vos caractéristiques techniques ou de votre charge. 
Cummins propose des prix au gouvernement pour notre gamme de génératrices. 

Pour obtenir un devis, contactez Jamie Ferguson en écrivant à l'adresse [courriel protégé]

Communiquez avec nous