Leistung
300 - 715 HP 224 - 533 kW
Drehmoment
1160 - 1750 lb-ft 1573 - 2373 N•m
Zertifizierung
RCD 2
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Anwendungen
220–526 kW | 295–705 hp
- Dieses zuverlässige Kraftpaket mit vier Ventilen pro Zylinder sorgt bei Tausenden Booten für erhöhte Leistung in Bezug auf Beschleunigung und Drehmoment
- Leiser und kraftstoffeffizienter Betrieb durch innovatives Vier-Takt-Design
- Nahezu rauchfrei gestalten sich die Bootsbedingungen besonders angenehmn
- Verlängerte Motorlebensdauer durch Schwerlast-Konstruktionselemente
- Unbesorgtheit dank des „Cummins Captain's Briefing” und des globalen Service-Netzwerks.
- Gebaut in den Werken Darlington Engine Plant in Darlington, Großbritannien, Jamestown Engine Plant in Jamestown, NY, USA, und Rocky Mount Engine Plant in Steinberg, NC, USA.
Merkmale und Vorteile
Kraftstoffsystem – Cummins Celect, ein autonomes elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem, optimiert die Verbrennung für eine höhere Motorleistung und einen kraftstoffsparenden Betrieb
Schmiersystem – Korrosionsbeständige Ölwanne aus Aluminiumguss, Fleetguard-Ölfilter mit Wechselfilter
Elektrisches System – Kabelbäume und Schalttafeln für die Meeres-, Schifffahrt sind in den Spannungen 12 und 24 Volt erhältlich
Kühlsystem – Flache Bauweise, Wärmetauscherkonfiguration mit standardmäßig geschlossenem Kurbelgehäuseentlüftungssystem
Luftsystem – Cummins Turbo Technologies Turbolader optimiert für Meeres-, Schifffahrts-Anwendungen. Meeres-, Schifffahrts-tauglicher Luftfilter. Salzwasser-Nachkühler mit großer Kapazität
Emissionszertifikate – Zertifiziert gemäß EPA Tier 2, IMO und RCD
Marine Society-Zertifizierung – ABS-, LR-, DNV-, BV-, CCS- und KR-Zulassungszertifikate sind für kommerzielle Anwendungen erhältlich
Optionale Ausrüstung
- Motorsteuerung – Digitale Drosselklappe und Schaltung (DTS) oder elektronische Drosselklappe und Schaltung (ETS) und optionales Potentiometer für die mechanische Steuerung
- Technische Ausstattung – SmartCraft® Digitalanzeigen (nur Antriebsmotor) und/oder C Command-Analoganzeigen liefern Daten zu Motordrehzahl, Öldruck, Motorlast und mehr
- Schiffssystemintegration – SmartCraft® überwacht den Flüssigkeitsstand, die Schiffsreichweite, die Schiffsgeschwindigkeit, die Ruderposition, die Temperaturen und mehr (gilt nur für den Antriebsmotor)
- Riemenscheibe für Zubehörantrieb – Riemen- oder Schaltgetriebe
- Hydraulischer Pumpenantrieb – SAE A- oder SAE B-Flansch, Nass- und Trockenabgasanschlüsse