Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 9,1 | 11,4 |
| Pohotovostní režim | 10 | 12,5 |
Dostupnost produktu
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
D1703M – Diesel
Hodnocení
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
Residenční a lehce komerční
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Maximální
9,1 kW
11,4 kVA
Pohotovostní režim
10 kW
12,5 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
90 kW
113 kVA
Pohotovostní režim
100 kW
125 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
113 kW
141 kVA
Pohotovostní režim
125 kW
156 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
22,7 kW
28,3 kVA
Pohotovostní režim
25 kW
31,3 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
27 kW
33,8 kVA
Pohotovostní režim
30 kW
37,5 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
18,2 kW
22,8 kVA
Pohotovostní režim
20 kW
25 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
13,6 kW
16,87 kVA
Pohotovostní režim
15 kW
18,75 kVA