Generátor Cummins v kontejneru
Důležitá datová centra

Nouzová záloha pro nejvýkonnější superpočítač v Evropě

Cummins Inc., celosvětový lídr v oblasti technologií pohonu
Účel: Zajistit spolehlivé nouzové napájení špičkového superpočítačového zařízení
Lokalita
Aachen, Německo
Datum
leden 2026

Správný vzorec výkonu pro superpočítač Jupiter v Cáchách

Dodávky:

  • Generátorová souprava Cummins C1400D5
  • Zakázková skříň s filtrem pevných částic a zátěžovou zátěží
  • Návrh, dodávka, instalace a uvedení do provozu

Jako nejvýkonnější superpočítač v Evropě využívá zařízení Jupiter High Performance Facility (HPC) poblíž Cáchy v Německu obrovské objemy energie k provozu svých vědeckých aplikací a aplikací umělé inteligence, což znamená, že potřebuje nouzové napájení zabezpečené proti selhání, aby se zabránilo ztrátě dat a provozním prostojům. Pro splnění této potřeby se společnost zabývající se digitální transformací Eviden – vývojář počítačů a dceřiná společnost francouzské IT skupiny Atos – obrátila na společnost Cummins, což odráží pokračující strategické úsilí o kritický výkon v prostředí HPC a datových center.

Společnost Cummins byla požádána, aby poskytla integrovaný systém, který by poskytoval robustní zálohu v případě výpadku sítě a zároveň splňoval přísné německé emisní normy. Systém by také musel být umístěn ve vnějším krytu, aby odpovídal modulárnímu uspořádání zařízení Jupiter, které kontejneruje své počítačové stojany a další vybavení. Sladění energetického řešení s modulární, kontejnerizovanou filozofií Jupiteru umožnilo nejen efektivní nasazení v té době, ale také přímé škálování kapacity v budoucnu.

Ve fázi návrhu spolupracovali inženýři společnosti Cummins se specialisty společnosti Eviden, aby zajistili, že systém splňuje všechny požadované parametry. Regulační témata byla řešena včas, aby se zabránilo zpoždění při přepracování a aby se udržel harmonogram. Konečné návrhy se soustředily na kontejnerový dieselový generátor Cummins o výkonu 50 Hz C1400D5 výkonu 1 120 kW s kombinovaným filtrem pevných částic a zátěžovou bankou pro optimální shodu s předpisy, provozní efektivitu a větší jistotu pro společnost Eviden. Integrovaná zátěžová banka podporuje měsíční ověřování v uzavřené smyčce bez externích pronájmů, což zlepšuje dostupnost a snižuje provozní náklady.

Sada generátorů C1440D5

Po dohodnutých specifikacích společnost Cummins integrovala generátor a příslušenství a pověřila externího dodavatele výrobou kontejneru na míru  dodávaného v rámci globálního systému kvality společnosti Cummins, aby byly zachovány konzistentní standardy a dokumentace značky. Po továrních přejímkách - opět se zapojil Eviden pro zvýšení důvěry - bylo nové zařízení dodáno, instalováno a uvedeno do provozu v lokalitě Jupiter.

Řešení plně odpovídá výkonnostním a regulačním požadavkům stanoveným zařízením a širší lokalitou. Kromě spolehlivého výkonu nabízí elektrárna také plnou shodu s emisemi. Generátorová souprava C1400D5 je certifikována podle EPA Tier 2, zatímco filtr pevných částic vyhovuje německému 44. Norma vyhlášky BImSchV. Tier 2 řeší emise z motoru a filtr pevných částic zajišťuje redukci jemných částic ve výfuku, aby byly splněny místní limity.

Zátěžová banka také umožňuje a zjednodušuje měsíční testování, aby se zvýšila doba provozuschopnosti systému a zachytily nižší dlouhodobé provozní náklady, čímž se podpoří  zdokumentovaná připravenost bez přerušení produkčního pracovního zatížení.

Superpočítač Jupiter má nyní zálohu, kterou potřebuje, aby mohl pokračovat v nepřetržitém provozu, pokud jeho primární zdroj energie zakolísá: což je nezbytné vzhledem k jeho obrovským energetickým potřebám a statusu jednoho z nejlepších superpočítačových zařízení na světě. Nové řešení napájení je také jasným důkazem partnerského modelu Cummins-Eviden, který upřednostňuje spolehlivost, shodu s předpisy a hodnotu životního cyklu.

"Tento projekt je vynikajícím příkladem spolupráce mezi našimi inženýrskými týmy ve Francii a technickými specialisty zákazníka. Integrací emisní shody, akustického zpracování a vestavěné nákladové banky do jediného kontejnerizovaného řešení jsme zajistili, že zařízení Jupiter HPC je spolehlivé a připravené na budoucnost. Ukazuje schopnost společnosti Cummins přizpůsobit se náročným regulačním a provozním prostředím."

Yanis Baoun

Generátory Projekty na klíč
Business Developer, francouzské generátory

Související případové studie
Případová studie datových center

Účel: Dodat nový zálohovací systém pro fázi 1 významného nového finančního datového centra

Případová studie datových center

Účel: Dodat fázi 1 záložního napájecího systému pro první hyperškálovatelné datové centrum ve východní Africe

Případová studie datových center

Cíl: Vývoj a zajištění efektivního provozu více hyperškálovatelných datových center a posílení digitální infrastruktury Saúdské Arábie.