Kongresové centrum Ernesta N. Moriala
900 Convention Center Blvd
70130 LA
Spojené státy americké
Naše produktové portfolio
Použitý motor
Motor Cummins QSK 38 EPA Tier 4 poskytuje 1,000–1,500 hp spolehlivého výkonu V12 pro náročné námořní operace. Je zkonstruován pro nepřetržitý provoz a kombinuje palivovou účinnost s pokročilou emisní technologií, aby splňoval nejnovější normy a udržoval vozový park v pohybu.
Objevte řadu
QSK19
QSK19 poskytuje výkon 525–800 hp s vysokým točivým momentem a osvědčenou odolností pro lodní pohon a pomocné použití.
QSK50
QSK50 poskytuje výkon až 2 000 hp a kombinuje vysoký výkon se spolehlivou výkonností pro komerční námořní aplikace.
QSK60
QSK60 poskytuje výkon 1 700–2 700 hp v robustní 60litrové platformě, která je navržena pro maximální dobu provozuschopnosti v náročných námořních operacích.
Námořní novinky společnosti Cummins
Společnost Cummins Inc. (NYSE: CMI) dnes oznámila schválení celé řady dieselových motorů s vysokým výkonem ve všech výkonových třídách pro použití s nemíchanými parafinickými palivy (EN15940), často označovanými jako obnovitelná nafta, včetně hydrogenizovaného rostlinného oleje (HVO).
Na nedávném veletrhu pozemních sil v Melbourne vzbudil rozruch australský strojírenský podnik Birdon, který byl jmenován preferovaným konstruktérem středního vyloďovacího plavidla australské armády.
Společnost Cummins Inc. (burzovní index NYSE: CMI) dnes oznámila principiální schválení DNV (AIP) pro své motory QSK60 IMO II a IMO III, které jsou k dispozici od 2000 do 2700 hp (1491 - 2013 kW).
Mostní technologie
Přemosťovací technologie Cummins překlenuly propast mezi tím, co je praktické a co je možné. Díky několika technologickým cestám ke snížení emisí uhlíku vám poskytujeme prostředky, abyste se mohli posunout směrem k možnému. A s nejlepším servisem a podporou v oboru, vybudovanými na více než stoleté důvěře, vás dokážeme provést – ať už nás cesta zavede kamkoli.
Promluvte si s týmem
Máte-li před veletrhem dotazy nebo se chcete setkat s přítomným týmem společnosti Cummins, vyplňte níže uvedený formulář a my vás budeme kontaktovat.