C Příkaz PT
Uživatelé mohou nyní využívat všechny výhody moderního monitorování motoru u mechanických produktů s panely Cummins C Command PT. Tento modulární panelový systém je založen na základech C Command a zahrnuje výběr volitelných displejů navržených k vylepšení výkonu motoru série K a řízení nákladů.
C Command PT Elite Plus zahrnuje senzory, alarmy a vypínače vyžadované Klasifikační společností. Výsledkem je plně klasifikovaný bezpečnostní a poplachová systém pro motor s globální podporou, který chrání před značným rizikem plynoucím z nesplnění požadavků. Certifikace je dostupná od ABS, BV, DNV, GL a LR.
Monitorování spotřeby paliva Cummins je dostupné výhradně spolu s C Command PT Elite Plus a umožňuje přesné a spolehlivé monitorování s odchylkou +/- 3 %, přičemž zároveň poskytuje okamžitá či celková měření a měření za cestu, vše přes digitální dálkový datový okruh.
- Ovládací panel (CP)
- Elektronický digitální displej (ED-3)
- Panel dálkového ovládání (RP)
- Přepínací panel
- Záložní plyn
- Tlak převodového oleje
- Individuální teplota výfukového plynu válce
- Předmazání