Elektronické řídicí jednotky
Elektronické řídicí jednotky od společnosti Cummins
Elektronická řídicí jednotka (ECU) nebo elektronický řídicí modul (ECM), běžně považovaný za mozek motoru, poskytuje klíčová data motoru a jeho součástem. Ve společnosti Cummins máme řadu ECM modulů, které vyhovují nejrůznějším aplikacím – od lehkých motorů až po vysokovýkonné – přičemž splňují různé emisní předpisy po celém světě.
Naftové ECM

Elektronické řídicí moduly Cummins pro naftové motory jsou řídicí jednotky motorů vhodné k pohonu dieselových motorů na celém světě, přičemž splňují řadu emisních norem a nařízení. Ve společnosti Cummins navrhujeme ECM moduly tak, aby splňovaly kritéria nejpokročilejších technologií na trzích s komerčními naftovými motory.
Elektronické řídicí moduly pro motory na zemní plyn

Elektronické řidicí moduly Cummins pro motory na zemní plyn jsou vnodné pro vyvíjející se technologie na trhu komerčních motorů na alternativní paliva. Technologie na zemní plyn dokážou podporovat až 10 válců a jsou vybaveny externí pamětí RAM o velikosti 4 Mb. Tento elektronický řídicí modul se dokáže přizpůsobit řadě různých aplikací a lze ho upravit podle potřeb aplikace, aby u zákazníka splňoval cíl ohledně emisí.
Řídicí moduly pro následné čištění výfukových plynů

Řídicí jednotky Cummins pro následné čištění výfukových plynů jsou navrženy pro systémy následného čištění výfukových plynů na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Tyto nejmodernější elektronické moduly se vyvíjejí přímo u nás a dokážou regulovat systémy následného čištění výfukových plynů, zvýšit jejich výkon a zajistit, aby splňovaly požadavky emisních norem a nařízení.
Elektronické řídicí jednotky

Cummins CM2950 je řídicí jednotka motoru vhodná pro širokou paletu aplikací. Jde o řídicí jednotku aktuátoru, kterou lze použít pro celou řadu účelů s cílem snížit objem emisí a zvýšit výkon. Je vhodná pro trh s nízkonákladovými aplikacemi.
Co jsou elektronické řídicí jednotky (ECU)
- Elektronické řídicí jednotky (ECU) hrají významnou roli při zvyšování výkonu, snižování emisí, řízení spotřeby paliva, zajišťování bezpečnosti a údržbě vozidla.
- Elektronické řídicí moduly (ECM) jsou typem ECU, které optimalizují výkon motoru a zvyšují účinnost. Toho dosahují sledováním dat ze senzorů a podle potřeby úpravou kritických parametrů, jako je spotřeba paliva a časování zapalování.
- Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM), jiný typ řídicí jednotky, monitoruje komponenty motoru, převodovky a hnacího ústrojí prostřednictvím strategicky umístěných senzorů a zajišťuje optimální provoz.
Úloha elektronických řídicích jednotek
- Jednotky ECU usnadňují diagnostiku tím, že nepřetržitě sledují chování senzorů a akčních členů, zaznamenávají chybové kódy při zjištění odchylek a pomáhají rychlejší identifikaci a řešení problémů.
- Modulu ECM optimalizují výkon motoru analýzou dat ze senzorů a úpravou parametrů, jako je spotřeba paliva a časování zapalování. Výsledné snížení emisí a zvýšení účinnosti je patrné zejména při startování motorů v chladném počasí.
Elektronické řídicí jednotky ve spalovacích motorech
- Jednotky ECU napájejí a sekvencují vstřikovače a rozprašují palivo do spalovacích komor. To zahrnuje řízení průtoku vzduchu prostřednictvím turbodmychadlových regulátorů a recirkulace výfukových plynů.
- Řídí také procesy následného čištění výfukových plynů. Společnost Cummins například vyvíjí pokročilé řídicí moduly pro tyto motory, které zajišťují vysokou úsporu paliva a nižší emise.
Elektronické řídicí jednotky v motorech na zemní plyn
- I když je zemní plyn čistší a nevyžaduje rozsáhlé následné čištění, moduly ECM v těchto systémech stále řídí vstřikování paliva a zážehové zapalování.
- V různých aplikacích jednotky ECU ovládají časování ventilů, aby umožnily dřívější nebo opožděné zapálení, což mění výkon a točivý moment motoru u každého zapalovacího cyklu.
Elektronické řídicí jednotky v bateriových elektrických vozidlech (BEV)
- Elektronické řídicí jednotky v BEV se výrazně liší od jednotek u naftových, vodíkových a plynových motorů. Zvládají několik funkcí přeměny energie, jako jsou palubní nabíječky, které převádějí střídavé napájení na stejnosměrné a pomáhají nabíjet baterie.
- Spravují také vysokonapěťové baterie pro napájení elektroniky konvenčních vozidel. Jednotky ECU si dávají pozor na elektrické poruchy, které by mohly být potenciálně rizikové pro řidiče a nabíjecí infrastrukturu.
Úvahy o vývoji jednotek ECU pro transformaci energetiky
- Jednou z výzev udržitelné dopravy je vyvinout nákladově efektivní a přesnou elektronickou architekturu, která uspokojí různé palivové systémy a zároveň splňuje požadavky regionálního trhu.
- Bude to vyžadovat silný inženýrský talent, týmy zaměřené na zákazníka s různorodými odbornými znalostmi a pokračující investice do výzkumu a vývoje.
- Přechod na řídicí jednotky nové generace pro vyvíjející se předpisy (normy Euro 7 a EPA 2027) bude také vyžadovat více investic, času a zdrojů.