Dostupnost produktu
Severní Amerika
Použití
Přívěs CDBS
Seznamte se s naším nejlehčím odpružením přívěsu. Díky úspoře hmotnosti, výhodám konstrukčního designu a pokročilým funkcím je MTA-Tec6 navržen tak, aby poskytoval produktivitu nové generace z osvědčené rodiny odpružení MTA™. MTA-Tec6 nabízí jak úsporu paliva, tak rozšířenou kapacitu užitečného zatížení při současném snížení celkových nákladů na vlastnictví a je podložen více než 100 lety vedoucího postavení v oblasti designu, konstrukce a výroby v široké škále profesionálních aplikací.
Funkce a výhody
- Vyrobeno s osou MTec6™ o průměru šest palců pro zvýšenou tuhost a lepší kontakt pneumatiky s vozovkou ve srovnání s tradičními pětipalcovými nápravami
- Robustní konstrukce bez prázdného pouzdra čepu prodlužuje životnost
- Naše patentovaná konstrukce šroubovaného pouzdra vačky umožňuje servis vačkového hřídele bez demontáže náboje – což ušetří v průměru 30 minut na jedno kolo
- Samonosná montáž tlumičů nevyžaduje žádné svařování nebo montáž na rám přívěsu
- Úzký půdorys závěsu se vejde do stávajících rámů přívěsů
DOSTUPNÉ MOŽNOSTI
- Plně přišroubovaný systém zvedací sady eliminuje potřebu svařování nebo nebo odstraňování/výměny laku.
- Bubnové brzdy Q+ ™ pro konzistentní výkon, nižší náklady na životní cyklus, výjimečnou odolnost a zkrácení prostojů
- Ochrana brzdového povlaku PlatinumShield® III proti korozi
- Standardní vzduchové kotoučové brzdy EX+ ™ s brzdovými destičkami typu N s nižším podílem mědi
- Systém huštění pneumatik Meritor (MTIS)™ s technologií ThermALERT™ (technologie snímání tepla uložení kol) zvyšuje úsporu paliva, snižuje opotřebení pneumatik a zabraňuje jejich poškození
- Závěsné systémy AxlePak s prodlouženou zárukou (AxlePak 5: 5 let P&L; AxlePak™ 7: 7 let P&L)
Odpružení MTA-Tec6™
Vlastnosti produktu
Patentovaná konstrukce pouzdra vačky Cummins-Meritor umožňuje servis vačkového hřídele bez demontáže náboje - což ušetří v průměru 30 minut na jedno kolo
S nápravou MTec6 Cummins-Meritor o průměru šesti palců pro větší tuhost a lepší kontakt pneumatiky s vozovkou ve srovnání s tradičními pětipalcovými nápravami
Úzký půdorys závěsu se vejde do stávajících rámů přívěsů
K dispozici s pneumatickými kotoučovými brzdami Cummins-Meritor EX+ s 2025 brzdovými destičkami se sníženým obsahem mědi
Patentovaná konstrukce pouzdra vačky Cummins-Meritor umožňuje servis vačkového hřídele bez demontáže náboje - což ušetří v průměru 30 minut na jedno kolo
S nápravou MTec6 Cummins-Meritor o průměru šesti palců pro větší tuhost a lepší kontakt pneumatiky s vozovkou ve srovnání s tradičními pětipalcovými nápravami
Úzký půdorys závěsu se vejde do stávajících rámů přívěsů
K dispozici s pneumatickými kotoučovými brzdami Cummins-Meritor EX+ s 2025 brzdovými destičkami se sníženým obsahem mědi