Dieselové generátory Cummins C2000D5 napájející nemocnici Abdali
Zdravotnictví

Pohotovostní napájení zajistí hladký chod nemocnice Abdalí v Ammánu

Cummins Inc., celosvětový lídr v oblasti technologií pohonu
Účel: Zajištění integrovaného zdroje bezpečného nouzového napájení
Lokalita
Ammán, Jordánsko
Datum
leden 2022
Produkty
Digitální hlavní ovládání DMC8000

Dodávky: 

  • 3 x 2063 kVA C2000D5 dieselové generátory poháněné motory QSK60-G3
  • Synchronizační a distribuční rozvaděče
  • Hlavní ovládání DMC8000
  • Instalace a uvedení projektu do provozu

pohotovostní napájení pro zajištění péče o pacienty na zdravotnickém oddělení v Dauhá,
A to i v případě, že síť selže

Nemocnice Abdali v centru Ammánu v Jordánsku je multispecializovaná nemocnice se 200 lůžky, jejímž posláním je poskytovat péči s nejlepšími postupy. Nemocnice je vybavena nejmodernější lékařskou technikou a disponuje 14 operačními sály, osmi dialyzačními klinikami a rozsáhlými dalšími zařízeními. Kromě toho je zde školicí a vzdělávací konferenční centrum a auditorium.

Až donedávna se tato nejmodernější zařízení spoléhala na rozvodnou síť a vlastní solární elektrárnu nemocnice, která dodávala nepřetržitou energii. Potřeba zabránit výpadkům proudu, které by narušily její každodenní práci a zastavily život zachraňující operace a lékařské postupy, však přiměla nemocnici Abdalí k vytvoření vlastního pohotovostního napájecího systému pro případ výpadku proudu.

"Nemocnice Abdalí si nemůže dovolit přerušení dodávek elektrické energie, protože jakékoli selhání ohrožuje životy. Vzhledem k těmto vysokým sázkám byla naše schopnost společnosti SETI Jordan poskytovat pohotovostní zdroj energie z jednoho zdroje s plnou odpovědností, spolu s našimi osvědčenými technickými a poprodejními schopnostmi, velmi důležitá. Jsme nesmírně hrdí na to, že nemocnice má bezpečný výkon pro poskytování nepřetržité péče."

Salim Hakim

SETI Jordan Ltd

Nemocnice Abdalí poháněná společností Cummins

Dodání spolehlivého systému z jednoho zdroje

Potřeba spolehlivého záložního napájení vedla nemocnici k tomu, aby vyzvala několik předních společností, aby se o dílo ucházely. V tendru byla hlavním dodavatelem jmenována jedna z předních jordánských stavebních firem, Arab Towers Contracting Company (ATCCO); se společností SETI Jordan se sídlem v Ammánu, jediným a oficiálním distributorem společnosti Cummins v zemi, která byla pověřena dodávkou energetického zařízení. Volba společností SETI a Cummins byla založena na schopnosti společnosti Cummins dodat integrovaný napájecí systém na klíč včetně generátorů, rozvaděčů a řídicích systémů. Klíčová byla také pověst společnosti SETI díky technické dokonalosti a kvalitní poprodejní podpoře, stejně jako zkušenosti společnosti ATCCO s úspěšnou prací s produkty SETI i Cummins.

Síla Jednoho™ v práci

Jakmile bylo vše připraveno, společnost SETI dodala tři dieselové generátory Cummins C2000D5 vybavené motory QSK60-G3. Generátory mají jmenovitý pohotovostní režim 2063 kVA/1650 kWe a byly dodány spolu s hlavním vzduchovým jističem (ACB) 3200 A, synchronizačním a distribučním rozvaděčem Cummins a hlavním regulátorem Cummins PowerCommand® DMC8000. Všechny byly specifikovány tak, aby splňovaly požadavky nemocnice nejen z hlediska výkonu, ale také z hlediska poskytování kompletního systému napájení z jednoho zdroje prostřednictvím systému Cummins Power of One - s předem integrovanými, navrženými a vyrobenými tak, aby harmonicky spolupracovaly pro optimální spolehlivost.

Od dodávky až po uvedení do provozu

K dokončení projektu týmy SETI nainstalovaly generátorové sady a pomocná zařízení uvnitř nové účelové elektrické místnosti nemocnice. Každá jednotka byla poté plně testována a uvedena do provozu, aby se ověřilo, že pracuje podle potřeby a jako bezproblémová součást hotového systému.

Dieselový generátor Cummins C2000D5
Pomocná zařízení pro generátorové soupravy Cummins

Řešení na klíč podpořené údržbou Cummins

Udržování pohotovosti napájení

Dokončený energetický systém nyní poskytuje nemocnici Abdalí bezpečný jediný zdroj a odpovědnost za celý životní cyklus, kterou potřebuje - vyrábí bezpečnou energii, aby udržela svá životně důležitá zařízení a služby v provozu v případě ztráty elektrické energie.

Vzhledem k tomu, že společnost SETI Jordan dodala požadované řešení na klíč včas, dávalo smysl, aby klient požádal společnost o průběžnou technickou podporu pro nový systém. V rámci následné 2leté smlouvy o údržbě, která zahrnuje komplexní servis a kontroly, budou inženýři SETI provádět pravidelné testy, aby zajistili, že zařízení je v případě potřeby vždy připraveno.

S jistotou spolehlivého a účinného pohotovostního napájení, které je snadno k dispozici, je klient spokojen s konečným výsledkem. Zařízení SETI a Cummins více než prokázala svou hodnotu, takže je vysoce pravděpodobné, že se nemocnice v budoucnu obrátí na společnost Cummins.

Dieselové generátory Cummins C2000D5
Související případové studie
Případová studie v oblasti zdravotní péče

Případová studie v oblasti zdravotní péče

Přehled Výzva: Nemocnice Červeného kříže v Cordobě ve Španělsku potřebovala nahradit starší zastaralou záložní generátorovou soupravu novými gens...