Královská kolumbijská nemocnice v New Westminsteru
Zdravotnictví

Spolehlivé záložní napájení pro kanadský zdravotnický systém

Cummins Inc., celosvětový lídr v oblasti technologií pohonu
Účel: Zajistit, aby modernizované, spolehlivé napájení a vybavení bylo funkční a funkční, protože Královská kolumbijská nemocnice postupuje vpřed v přestavbě.
Lokalita
New Westminster, BC
Datum
Prosinec 2020

Dodávky: 

  • Množství (2) 3250kW generátorů MV založených na platformě motoru QSK-95L
  • Paralelní ovládání Power Command 3.3
  • Spínací přístroje IEM
  • Přepínače Asco

Společnost Cummins podporuje komunitu rozšířením nemocnice Royal Columbian a přístavbou energetického centra

Královská kolumbijská nemocnice, založená v roce 1862, je nejrušnější v Fraser Health Authority. Je to jediná nemocnice v Britské Kolumbii se srdeční, traumatologickými, neurovědami, vysoce rizikovou mateřskou a novorozeneckou intenzivní péčí na jednom místě. Nemocnice je také určena k tomu, aby sloužila jako zdravotnické zařízení po katastrofě. Potřeba spolehlivých, modernizovaných zdrojů energie je rozhodující pro každodenní fungování nemocnice a schopnost poskytovat kritickou a často život zachraňující péči za všech okolností.

Společnost Cummins splňuje komplexní požadavky

Společnost Cummins asistovala ve fázi návrhu a výstavby při rozšiřování a modernizaci projektu, zajišťovala kompatibilitu veškerého dodaného vybavení a opírala se o různorodý tým včetně aplikačních inženýrů a specialistů na elektroniku. První fází tohoto projektu bylo přidání energetického centra spolu se 75lůžkovým zařízením pro duševní zdraví. Vzhledem k tomu, že prostor byl nedostatek, bylo nutné, aby se jednotky vešly do stísněných prostor. Společnost Cummins dodala dva motory QSK-95L, nejmenší jednotku ve své třídě, aby splnila tuto potřebu a zároveň poskytovala bezpečný a spolehlivý výkon. Tyto motory byly navrženy s ohledem na podporu trhu s náhradními díly, což zjednodušuje servis a snižuje provozní náklady. 16válcové motory jsou srovnatelné s konkurenčními 20válcovými motory a nabízejí nejlepší palivovou účinnost pro jmenovitý výkon.

3250kW MV generátory založené na platformě motoru QSK-95L napájející nemocnice
3250kW generátory MV založené na platformě motoru QSK-95L pomáhají napájet nemocnici Royal Columbian

Jednalo se o první QSK-95L, které byly instalovány a uvedeny do provozu v kanadské zdravotnické aplikaci. QSK-95L jsou připraveny přijmout požadovanou zátěž zařízení za méně než 10 sekund, jak je standardem zdravotní péče. Spolu s těmito generátory dodala společnost Cummins řídicí jednotky Power Command 3.3, několik ATS ASCO, rozvaděče IEM a hlavní řídicí systém. Nové energetické centrum bylo původně navrženo pro umístění čtyř generátorů, přičemž fáze 1 zahrnovala instalaci prvních dvou. Návrh musel odrážet přísné požadavky zohledňující úroveň seismiky, hluku a vibrací. Nouzová pohotovostní síla musela být také zvážena pro přechod nemocnice na zařízení po katastrofě

Vzhledem k tomu, že nemocnice je již plně funkční, instalace a spuštění systému byly složité, s časovým harmonogramem, který vyžadoval nepřetržité dodávky energie do stávajícího zařízení během přechodu. Zařízení dodávané společností Cummins je vybaveno schopností "Power of One", díky níž jsou všechny klíčové systémy navrhovány a vyráběny interně, což zajišťuje účinnost a bezkonkurenční spolehlivost.

Třetí fáze projektu bude spočívat v rozšíření stávajícího zařízení a po dokončení nemocnice zaznamená 50% nárůst počtu volných lůžek.

Společnost Cummins dodává spolehlivá a spolehlivá podniková řešení

Vynikající provozuschopnost a produktivita jsou jen dva ze způsobů, jak generátory Cummins předbíhají a překonávají konkurenční produkty. S životností 25 000 hodin do generální opravy je generální oprava našich generátorů v polovině životnosti velmi malá ve srovnání s konkurencí a naše produkty jsou schopny přijmout 100 procent jmenovitého zatížení v jediném kroku.

Spolupráce mezi prodejními skupinami a skupinami servisní podpory společnosti Cummins je prokázána rozsáhlou a působivou týmovou prací na každém kroku, od návrhu až po konečnou instalaci. Týmy prodeje a servisní podpory spolupracovaly, aby zajistily, že tento projekt bude postupovat rychle a bez větších narušení. Společnost Cummins vybudovala silné a upřímné vztahy se všemi, kdo se na programu podíleli – od inženýrů až po dodavatele – a úzce spolupracovala s dodavatelem rozváděčů a ovládacích prvků a s klientem na stanovení požadavků a zajištění funkčnosti před instalací.

Konaly se schůzky mezi inženýry, projektanty, dodavateli, konzultanty a vedením zdravotnických zařízení Fraser, aby se zajistilo, že byla splněna všechna kritéria návrhu, a celý tým společnosti Cummins poskytoval podporu na každém kroku a rychle řešil problémy, které se objevily.

Prodejní a servisní týmy pro výrobu energie podporují místní komunitu

Společnost Cummins je hrdá na to, že mohla nemocnici Royal Columbian Hospital podpořit nejlepší zákaznickou podporou a nástroji, které pomáhají městu New Westminster, provincii a komunitě, která je na ní nejvíce závislá. Společnost Cummins i nadále poskytuje zákazníkům řešení, která jí pomohou udržet zákazníky v oblasti zdravotní péče stále aktivní.

Zjistěte více, jak můžeme podpořit vaše zdravotnické zařízení

Související případové studie
Případová studie v oblasti zdravotní péče

Případová studie v oblasti zdravotní péče

Přehled Výzva: Nemocnice Červeného kříže v Cordobě ve Španělsku potřebovala nahradit starší zastaralou záložní generátorovou soupravu novými gens...