Referință solenoid
Sunteți gata să finalizați revizia? Oferiți-i lui Jake Brake®, lider în industrie, întreținerea pe care o merită pentru a asigura siguranța sporită, un control mai mare al vitezei și o durată de frânare extinsă pe care ați ajuns să o așteptați. Această pagină vă va ajuta să găsiți solenoidul potrivit pentru frâna Jake a motorului dvs. De asemenea, puteți descărca ghidul nostru de referință Complete Your Overhaul pentru a găsi rapid piesele potrivite pentru motorul dvs.
Piesele originale pentru frânele Jake pot fi achiziționate prin intermediul producătorului OEM al motorului sau al centrului local de service. Componentele generale Jacobs pot fi disponibile prin intermediul mai multor producători OEM de motoare sau prin distribuitori independenți. Utilizați instrumentul nostru de referințe încrucișate pentru codul piesei pentru a afla de unde puteți achiziționa aceste piese.
Restrângeți rezultatele, căutând numere de model complete sau parțiale. De asemenea, puteți restrânge rezultatele selectând producătorii de motoare din lista derulantă.
| OEM motor | Model motor | Model frână Jacobs | Număr piesă Solenoid Jacobs 12V | Număr piesă OEM solenoid 12V | Număr piesă Solenoid Jacobs 24V | Număr piesă OEM solenoid 24V | De unde să cumpărați | Editare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | C10 | SERIA 310 | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | Piese și service CAT | |
| CAT | C12 | SERIA 312 | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | Piese și service CAT | |
| CAT | 3176 | 317, 317A, 317B, 317C | 1024613 | 163-1550 | Indisponibil | Indisponibil | Piese și service CAT | |
| CAT | 3176 | 317D, 317E | 1024613 | 163-1550 | Indisponibil | Indisponibil | Piese și service CAT | |
| CAT | SERIA 3306 | 336, 336A | 1024614 | 163-1547 | 1025108 | 163-1535 | Piese și service CAT | |
| CAT | 3406 MECANICE | SERIA 346 | 1025106 | 163-1538 | 1024615 Plumb unic | 163-1536 S/L | Piese și service CAT | |
| CAT | 3406 MECANICE | 349, 349A | 1024614 | 163-1547 | Indisponibil | Indisponibil | Piese și service CAT | |
| CAT | 3406E, C15, C16, C18 | SERIA 340 | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | Piese și service CAT | |
| Cummins | NH/NT | 25B, 30, 30E, 400, 400H | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Piese și service Cummins | |
| Cummins | NH/NT | SERIA 401 | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Piese și service Cummins |