Proiectarea următoarei generații de energie fiabilă. Intro Cu peste 100 ani de inovație și experiență în alimentarea aplicațiilor la nivel global, Cummins oferă fiabilitatea și durabilitatea pe care operatorii le așteaptă. Căutare Unităţi English Metric Tip produs 1 Generator (147) Frecvență 50 (72) 50/60 (7) 60 (116) Dual (5) Regim Continuu (15) Centru de date continuu (17) Consum dispecerizabil (2) Prime (75) Standby (86) Putere nominală (kW) 5 - 25 kW/kVA (5) 25 - 200 kW/kVA (22) 200 - 500 kW/kVA (17) 500 - 1000 kW/kVA (8) 1000 - 2000 kW/kVA (11) > 2000 kW/kVA (4) Disponibilitatea produsului Africa Orientul Mijlociu (117) Asia Pacific (117) Europa (123) India (102) America Latină (118) America de Nord (134) Tip combustibil Motorină (79) Gaz cu ardere slabă (2) Gaz natural (25) Gaz natural/propan (13) Propan (6) Aplicație Agricultură (8) Generatoare de cogenerare (2) Generatoare industriale comerciale (61) Comercial mobil (7) Construcții (7) Centre de date (10) G-Drive - Închirieri (3) Sănătate (15) Industrial comercial de mare putere (5) Marin - generatoare (15) Militar / AMMPS (2) Generatoare miniere (1) Esențiale pentru misiune (5) Alimentare mobilă (5) Generatoare autorulote și RV (13) Generatoare petrol și gaze (1) Comenzi paralelizare (6) Generatoare portabile (7) Curent prime (10) Generatoare de închiriat (7) Standby pentru locuințe rezidențiale (9) Standby pentru întreprinderi mici (10) Curent standby (18) Telecomunicații (8) Tratarea apei (7) Nivelul de certificare 2g TA Luft (3) 4g TA Luft (3) 50 Stat (3) AS/NZS 3000 (1) CARBOHIDRAȚI (7) CE (9) EAC (1) EPA (12) Certificat EPA SI NSPS (6) Compatibil EPA SI NSPS (1) Certificat EPA staționar și MOH (2) Nivelul EPA 1 (6) Nivelul EPA 2 (15) Nivelul EPA 3 (15) Nivelul EPA 4 (16) Nivelul EPA 4F (9) EPA Tier 4i (5) EPA+ (4) Cod rețea UE (1) UE Etapa I (10) UE Etapa II (1) UE Etapa III (1) Etapa UE IIIA (2) EU Stage IIIA, EPA Tier 4F (1) UE Etapa V (1) EUIIIA (1) Conformitate globală (2) IEC 612439-1 (1) IEC 61439-2 (4) IEEE C37.20.2 (1) IMO 1 (1) IMO 2 (4) Nivelul I al OMI (4) N/A (42) Nereglementate (3) ROHS (1) SONCAP (1) Etapa V (1) TA Luft 2g (3) TA Luft 4g (3) Nivelul 4 Final / Etapa IV (10) Standardele EPA din SUA privind emisiile nerutiere (1) UKCA (7) UL 1558 (1) UL 2200 (2) UL 891 (6) Grupuri electrogene pe gaz natural de 1000kW și 1300kW Frecvență (Hz) 60 Standby 1000-1300 kW 1250-1625 kVA Vezi detalii 20-815kW 60Hz Seturi generatoare de gaze de intervenție Vezi detalii 4B3.3 de închiriat Frecvență (Hz) 60, 50 Prime 32-55 kW 40-69 kVA Standby 35-60 kW 44-75 kVA Vezi detalii Gama 4B3.3 Q Frecvență (Hz) 50 Prime 32-48 kW 40-60 kVA Standby 35-53 kW 44-66 kVA Vezi detalii Gama I 4BTAA3.3 Frecvență (Hz) 60, 50 Prime 32-55 kW 40-68 kVA Standby 35-60 kW 44-75 kVA Vezi detalii Gama Q 6BT Frecvență (Hz) 50 Prime 80-124 kW 100-155 kVA Standby 88-136 kW 110-170 kVA Vezi detalii Gama I 6BTA5.9 Frecvență (Hz) 60, 50 Prime 65-124 kW 82-155 kVA Standby 72-136 kW 90-170 kVA Vezi detalii 6BTAA5.9-G6 Frecvență (Hz) 60 Prime 83-102 kW 104-128 kVA Standby 92-110 kW 115-140 kVA Vezi detalii 6BTS5.9G6 Frecvență (Hz) 50/60, dual, 50, 60 Prime 87 kW 109 kVA Standby 96 kW 120 kVA Vezi detalii Grup electrogen maritim B4.5 Frecvență (Hz) 50 Vezi detalii Generatoare seria C1250D6E / C1500D6E Centum™ Frecvență (Hz) 60 Tip carburant Diesel Prime 1136-1364 kW 1420-1705 kVA Standby 1250-1500 kW 1563-1875 kVA Vezi detalii Generatoare seria C1750D6E / C2000D6E Centum™ Frecvență (Hz) 60 Tip carburant Diesel Vezi detalii Pagina Pagina curentă 01 Pagina 02 Pagina 03 Pagina 04 Pagina 05 Pagina 06 Pagina 07 Pagina 08 Pagina 09 Pagina următoare ... Ultima pagină 13 1 - 12 din 147 Filtrați produsele