Sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS)

Sistem de stocare a energiei în baterii în fața unui spital
Îmbunătățiți-vă gestionarea energiei

Pe măsură ce lumea se îndreaptă spre surse regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană și solară, sistemele de stocare a energiei bateriei (BESS) au apărut ca o tehnologie esențială pentru gestionarea modernă a energiei.

BESS joacă un rol crucial în abordarea acestei nevoi prin stocarea excesului de energie generată în perioadele de cerere scăzută și eliberarea acesteia în perioadele de vârf ale cererii. Această capacitate nu numai că sporește eficiența utilizării energiei, ci contribuie și la stabilitatea și fiabilitatea rețelei electrice.

Sistem de stocare a energiei bateriei
Explorați sistemele Cummins de stocare a energiei în baterii

Unitățile BESS Cummins​​​​​​​ preconfigurate, cu capacități cuprinse între 211 kWh și 2280 kWh oferă funcționalitate plug-and-play pentru o funcționare sigură și fiabilă.

Principalele beneficii ale BESS

Sistemele de stocare a energiei bateriilor oferă numeroase beneficii în diferite sectoare ale economiei. Unele dintre acestea includ:

Asigură stabilizarea rețelei și ajută la gestionarea cererii de vârf

Oferă energie de rezervă în timpul întreruperilor rețelei

Integrează surse intermitente de energie regenerabilă

Sprijină implementarea încărcării EV

Reduce costurile cu energia electrică

Ajută la reducerea emisiilor

Tipuri de instalare BESS

RV numai în mijlocul deșertului

Aplicații off-grid și la distanță

De obicei, construit la orice scară necesară și furnizează energie în zone/instalații îndepărtate și/sau în afara rețelei, cu acces limitat la rețea.

Cameră server comercial

Comercial și industrial

Furnizează facilități de fabrică, spital și centre de date cu cerere mai mare cu energie de rezervă fiabilă și stabilă.

Stradă urbană fără nori pe cer

Scara comunitară

Deservește mai multe case sau clădiri ca o microrețea într-o comunitate sau cartier.

BESS Microgrid într-un câmp
Integrați complet componentele microrețelei

Tehnologia sofisticată Cummins este concepută pentru a susține soluțiile microgrid integrate în toată lumea, de la locații off-grid și de la distanțță la aplicații urbane și salvatoare de vieți. Soluțiile noastre integrează complet toate componentele unei microrețele, inclusiv sistemele de stocare a bateriilor.

Centru de integrare a puterii
Centru de integrare a puterii

Centrul nostru de integrare a energiei (PIC) de ultimă generație este un laborator de microrețele dedicat configurării, testării și validării sistemelor de alimentare cu microrețele. Construit de ingineri și consilieri de microrețea de top ai Cummins, PIC este un spațiu colaborativ în care clienții pot lua decizii informate cu privire la soluțiile optimizate de microrețea care le susțin cel mai bine călătoria în domeniul sustenabilității.

Lucrător vânzări și service Cummins
Vânzări și servicii de clasă mondială

Suportul potrivit - chiar atunci când aveți nevoie de el. Având cea mai extinsă amprentă de asistență la nivel global și local din domeniu, Cummins deține, instruiește și își controlează întreaga rețea de distribuitori. Veți avea întotdeauna o legătură directă cu oamenii care cunosc cel mai bine soluțiile Cummins.

Conectați-vă cu noi