Locația CT Jacobs Vehicle Systems din Bloomfield este o unitate certificată ISO 14001:2015 și se străduiește să fie un garant responsabil al mediului și comunității noastre. Ne-am angajat să îmbunătățim impactul nostru ecologic prin urmărirea activă a modalităților de protejare și susținere a mediului înconjurător. Eforturile de reducere a consumului de energie sunt permanente. Jacobs reciclează, de asemenea, peste 60% din deșeurile sale solide și peste 95% din toate deșeurile.



Politica de management de mediu

Scopul nostru este să fim percepuți ca un garant responsabil al mediului și al comunității.

Prin urmare, ne angajăm să respectăm următoarele:

  • Îndeplinirea tuturor obligațiilor sale de conformitate;
  • Protejarea mediului și prevenirea poluării;
  • Îmbunătățirea continuă a performanței sistemului nostru de management de mediu; și
  • Reducerea continuă a riscului.


Certificări

Descarcă certificarea ISO 14001:2015 (Bloomfield)
Descarcă certificarea ISO 14001:2015 (Suzhou)



Politica și așteptările privind siguranța contractorilor și vizitatorilor

Contractorii reprezintă un aspect esențial al operațiunilor noastre zilnice din cadrul Jacobs. Acesta este motivul pentru care toți contractorii și vizitatorii respectă aceleași așteptări privind mediul, sănătatea și siguranța ca și angajații noștri. Din momentul în care un potențial contractant este selectat și până în momentul în care finalizează lucrarea, acesta trebuie să urmeze liniile directoare ale Programului nostru de siguranță a contractorilor, așa cum este prezentat aici.

Toți contractanții potențiali trebuie să completeze Dezvăluirea privind siguranța contractorilor pentru a fi recunoscuți ca Contractori aprobați. După ce documentul a fost depus la Departamentul EHS, poate începe coordonarea proiectului.

Toate aceste instrumente sunt furnizate contractorilor noștri pentru a vă ajuta să vă ghidați prin regulile și așteptările noastre privind sănătatea și siguranța mediului și să vă asigurați că toți angajații contractuali au o experiență sigură și productivă în timp ce lucrează în unitatea noastră.


Pașaportul de siguranță pentru vizitatori

Un document de îndrumare și instruire pentru a informa contractorii și vizitatorii cu privire la numerele de contact importante, politicile de mediu și siguranță și o hartă a fabricii. 

Descarcă pașaportul de siguranță pentru vizitatori 


Dezvăluirea siguranței contractorilor

Descărcați dezvăluirea privind siguranța contractorilor 


Evaluarea pericolelor ridicate

Se completează de către toți contractanții care efectuează intrarea în spații închise, manipularea sau remedierea substanțelor chimice periculoase, LOTO de înaltă tensiune, lucrări la cald, șanțuri și excavații și orice lucrări care necesită utilizarea echipamentelor de protecție împotriva căderii.

Descărcați evaluarea riscului ridicat de pericol 


Așteptările de mediu ale contractorilor

Instruirea va fi prezentată tuturor contractanților (și subcontractanților) de către managerul de proiect, managerul de facilități sau echipa EHS.

Descărcați așteptările de mediu ale contractorului