Tehnologia HLA (Hydraulic Lash Adjuster) este de dorit la motoarele grele pentru a elimina necesitatea reglării și reglării genelor, precum și pentru a optimiza designul camei pentru a îmbunătăți performanța și eficiența motorului. Frânele convenționale de motor și HLA sunt incompatibile, deoarece HLA se va extinde excesiv în timpul frânării, provocând un posibil contact între supapă și piston. Tehnologiile noastre fără gene aplică o sarcină reactivă la HLA în timpul unui eveniment de frânare a motorului pentru a preveni suprasolicitarea.
Permite utilizarea dispozitivelor hidraulice de reglare a genelor și a unei frâne® Jake
Tehnologiile noastre fără gene permit utilizarea dispozitivelor hidraulice de reglare a genelor și a frânei® de motor Jacobs, oferind o soluție simplă, rentabilă, fără compromisuri. O suită de soluții este disponibilă pentru orice tren de supape.
Eliminați necesitatea reglării jocului supapelor
Elimină necesitatea reglării legăturii supapelor, care este deosebit de importantă pentru aplicațiile cu gaz natural și hidrogen
Optimizarea designului camelor hidraulice pentru performanță și eficiență îmbunătățite
Un design hidraulic cu came permite optimizarea în zonele rampelor de ședere, ceea ce poate duce la îmbunătățiri ale economiei de combustibil și ale emisiilor. HLA-uri cu tehnologii Jacobs fără joc permit, de asemenea, mișcări mai consistente ale supapelor în toate condițiile de exploatare a motorului.
Crește durata de funcționare a vehiculului cu reducerea timpului de întreținere și a costurilor pentru operatori
Eliminarea necesității de setare a ancorelor în service va îmbunătăți timpul de funcționare al vehiculului pentru operator, îmbunătățind astfel costul total de proprietate (TCO). Acest lucru este deosebit de important pentru aplicațiile în care accesul la trenul de supape este dificil, cum ar fi aplicațiile off-highway în medii murdare.
Reduce timpul și costurile de producție la linia de asamblare a producătorului
Fixarea genelor pe linia de asamblare este adesea blocajul pentru producția de motoare. Acest proces este eliminat prin utilizarea HLA-urilor și a tehnologiilor Jacobs Fulcrum sau Spring Bridge.
Reduce zgomotul, vibrațiile și duritatea (NVH) cu scaune îmbunătățite ale supapelor
HLA permit un control mai bun al evenimentului de așezare a supapei, reducând astfel NVH-ul asociat cu trenul de supape.
Oferă soluții simple, rentabile, fără compromisuri
Tehnologiile Jacobs fără joc, cum ar fi Fulcrum Bridge sau Spring Bridge, sunt proiectate pentru a funcționa cu HLA-uri convenționale și diferite tipuri de frâne de motor.
Testarea podului Fulcrum