Meritor Parts Xpress logo
MeritorPartsXpress

În calitate de sursă principală din America de Nord de piese postvânzare pentru vehicule comerciale, grupul nostru Aftermarket consideră asistența post-vânzare ca fiind o afacere foarte serioasă. Ne sprijinim clienții cu sistemul de distribuție lider din industrie, cu rate ridicate de umplere și livrare la timp; produse care oferă calitate, durabilitate și fiabilitate superioare; plus suport tehnic complet și informații/comenzi online.

Logo autentic Meritor
Meritor autentic

Meritor® Genuine oferă piese de producție originale pentru performanțe originale. Acestea sunt aceleași piese utilizate pe noile echipamente OEM și instalate pe camioanele noi care rulează pe liniile de asamblare. Meritor Genuine este actualizat continuu cu cele mai recente îmbunătățiri ale designului. Piesele originale Meritor sunt cea mai bună alegere pentru vehiculele noi, vehiculele aflate încă în garanție și clienții care doresc să ruleze cu cele mai bune.

Logo-ul Meritor
Meritor

Meritor® oferă piese aftermarket de înaltă calitate, proiectate conform specificațiilor OEM exacte. Piesele Meritor reprezintă performanțe dovedite și valoare de durată pentru proprietarii originali, al doilea și chiar al treilea. Aceste piese post-vânzare îndeplinesc așteptările de performanță pentru toate mărcile de vehicule și oferă un nivel dovedit de calitate, performanță și valoare.

Sigla Euclid
Euclid

Piesele aftermarket Euclid® de înaltă calitate sunt proiectate și proiectate pentru toate mărcile și modelele. O marcă consacrată în care clienții au încredere de mai bine de 75 ani, aceste piese sunt testate pentru performanță pentru a se asigura că se ridică la înălțimea numelui lor, oferind o calitate și o valoare excepționale pentru vehiculele aflate în a doua și a treia etapă de proprietate. Este cel mai de încredere nume din domeniul pieselor pentru camioane.

Logo-ul Mach
Mach

Mach™ oferă piese de calitate pentru toate mărcile și oferă timp de funcționare la un preț accesibil. Piesele Mach cu valoare totală sunt proiectate, proiectate și fabricate pentru a îndeplini standardele rigide ale industriei pentru calitate, potrivire, fiabilitate și performanță pentru a menține vehiculele în funcțiune.

Logo Reconstructor autorizat Meritor
Rețeaua de reconstructori autorizați Meritor

Rețeaua noastră națională de reconstructori autorizați Meritor oferă calitatea produselor și performanța durabilă pe care flotele le solicită zi de zi. Cu fiecare reconstructor autorizat Meritor certificat, obțineți acces la piese Meritor de înaltă calitate, procese de clasă mondială care stabilesc cel mai înalt standard industrial pentru componentele reconstruite și vă ajută să vă asigurați că produsele noastre cu tren de rulare vă vor oferi cea mai bună performanță și un ciclu de viață lung al produsului.

TruckTechnic
TruckTechnic

TruckTechnic®, cu sediul în Liège, Belgia, a început recondiționarea unei game limitate de supape în 1982. Devenind un important reproducător și distribuitor al unei linii complete de componente pentru sisteme de aer pentru vehicule comerciale, TruckTechnic a fost achiziționată de Meritor în 2008 iulie. Linia actuală de produse include kituri și componente de frână, precum și un portofoliu de etriere de frână recondiționate și produse de bază, cum ar fi supape și compresoare.

Logo-ul US Gear
Echipament SUA

De peste 55 ani, US Gear produce componente diferențiale și de transmisie. De la inginerie la tăierea angrenajelor, de la tratarea termică la testare, toate procesele noastre de dezvoltare și fabricație a produselor au loc intern. De încredere pentru piloții de curse, angrenajele noastre cu inel și pinion sunt de cea mai înaltă calitate, testate pe teren în cele mai dure condiții, întotdeauna fiabile și, cel mai important, fabricate cu mândrie în SUA.

Customer Care

Meriți sprijin complet și livrăm în fiecare punct. Cel mai bun dintre toate, vă facilităm să faceți afaceri cu noi.

De la informații complete despre produse până la asistență pentru clienți și asistență în garanție de neegalat, echipa noastră de asistență pentru clienți foarte bine instruită, inclusiv forța noastră de vânzări din domeniu, este dedicată în totalitate succesului dvs. Suntem pregătiți să vă ajutăm cu asistența noastră specifică, ajutându-vă să selectați mărcile care se potrivesc cel mai bine vehiculelor dvs., oferind în același timp instruire și asistență tehnică de vârf în industrie.

Toate apelurile sunt urmate de membrii echipei la închidere și informații online, iar starea comenzii dvs. este actualizată din oră în oră pe MeritorPartsXpress, un site unic creat exclusiv pentru clienții post-vânzare.

Numere de asistență pentru clienți din America de Nord:

  • Statele Unite: 888-725-9355
  • Canada: 800-387-3889
  • Mexic: 52-81-81-50-75-80