Studii de caz Cummins

Suntem în ea pe termen lung. Construim parteneriate durabile care duc la inovații mai inteligente pentru clienții noștri. Aceste relatări ale clienților demonstrează angajamentul și succesul nostru în a oferi clienților ca dvs. soluții energetice îmbunătățite prin inovații de clasă mondială într-o serie de industrii.

Filtrați studiile de caz

Studiu de caz Tratarea apei electrice de rezervă

Scop: Instalarea unui sistem de alimentare de rezervă pentru o cabană îndepărtată și instalația asociată de tratare a apei

Detectarea proactivă a defecțiunilor PrevenTech duce la economii semnificative de costuri și la păstrarea timpului de funcționare

Scop: Furnizarea de energie fiabilă de urgență pentru o instalație de supercalculatoare de vârf

Scop: Instalarea unor sisteme robuste de rezervă într-o serie de locații de vânzare cu amănuntul a combustibililor BAPCO

Analiza predictivă a PrevenTech a detectat semnele timpurii ale uzurii injectorului pentru a ajuta la prevenirea defecțiunilor injectorului.

Analiza avansată a PrevenTech a ajutat la identificarea cauzelor profunde ale vitezelor lente și a recomandat acțiuni de întreținere optimizate.

PrevenTech utilizat pentru a prelungi durata de viață a uleiului și a filtrului, asigurând în același timp sănătatea motorului.

Scop: Livrarea unui nou sistem de backup pentru faza 1 a unui nou centru major de date financiare

Scop: Livrarea fazei 1 a unui sistem de alimentare de rezervă pentru primul centru de date hiperscale din Africa de Est

Centre de date pentru studii de caz

Scop: Dezvoltarea și asigurarea funcționării eficiente a mai multor centre de date hiperscale, îmbunătățind infrastructura digitală a Arabiei Saudite.

Kyle Myrick este mândrul proprietar al unei camionete Ram Tradesman cu motor turbo diesel de 2015 Cummins, cu peste 300,000 mile pe kilometraj. În calitate de inginer minier cu peste 20 ani de experiență, autocamionul său este testat continuu în medii dificile - nu numai ca parte a muncii lui Kyle, ci și ca sprijin al pasiunii sale pentru călătorii și aventură.

Scop: Modernizarea unui DMC vechi de 20 ani pentru a îmbunătăți capacitatea și fiabilitatea sistemului de alimentare pentru un important furnizor de servicii de rețea și comunicații din Arabia Saudită.

Alternatoarele STAMFORD P7 joacă un rol esențial în alimentarea proiectului Ambatovy, o dezvoltare minieră și de prelucrare de referință în Madagascar.

Centre de date pentru studii de caz

Boom-ul norilor din spatele supremației lui Naver  Odată cu creșterea traficului pe platforma sa, Naver s-a angajat în proiectul de a construi unul dintre cele mai mari centre de date din Asia, care va fi dezvoltat în șase faze folosind un volum substanțial de grupuri electrogene.  Prima fază a centrului de date Gak Sejong include 18 grupuri electrogene Cummins QSK95 cu o putere de așteptare de 60 Hz de 37