Referințe încrucișate cod piesă

Aveți nevoie de codul de piesă al producătorului OEM al motorului pentru a comanda piese originale pentru frâna Jake®? Utilizați instrumentul nostru de referințe încrucișate pentru a căuta codul de piesă OEM sau Jacobs.

Piesele pentru frâna Jake pot fi achiziționate prin intermediul producătorului OEM de motoare sau al centrului local de service. Componentele generale Jacobs pot fi disponibile prin intermediul mai multor producători OEM de motoare sau prin distribuitori independenți. Utilizați codul de piesă Jacobs din instrumentul Referințe încrucișate pentru a afla de unde pot fi achiziționate aceste piese.

Vă întrebați ce frână Jake merge cu un anumit model de motor? Puteți găsi aceste informații în ghidurile noastre de aplicații specifice OEM.

Restrângeți rezultatele, căutând coduri de piese complete sau parțiale. De asemenea, puteți restrânge rezultatele selectând producătorii de motoare din lista derulantă.

OEM motor Cod piesă OEM Cod piesă Jacobs Denumire piesă De unde să cumpărați Editare
CAT 143-2559 001023, 1023, 00-001023 FIXAREA INELULUI
CAT 2U-1479 001030, 1030, 00-001030 ȘAIBĂ SIMPLĂ
CAT 2U-1491 001081, 1081, 00-001081 INEL DE ETANȘARE SUPERIOR
CAT 2U-1492 001082, 1082, 00-001082 INEL DE ETANȘARE - CENTRU
CAT 2U-1493 001083, 1083, 00-001083 INEL DE ETANȘARE - INFERIOR
CAT 143-2561 001180, 1180, 00-001180 COMUTATOR CAPAC
CAT 143-2562 001244, 1244, 00-001244 ATINGEREA SCR #6-32 X 1.00
CAT 2U-1478 001265, 1265, 00-001265 BUTON HD SCR 1/4-20 X .50 LG
CAT 143-6549 001304, 1304, 00-001304 COMUTAȚI COMUTATOR BORD CONTROL
CAT 155-5586 001305, 1305, 00-001305 COMUTATOR DE CONTROL PLACĂ DE BORD
Trimiteți prin e-mail această pagină