Angrenaje forjate de precizie

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
CDBS Construcții și utilități
CDBS Pompieri și salvare
CDBS Transport greu
Camion CDBS
Apărare
Angrenaje forjate de precizie

Suntem un lider mondial în proiectarea și fabricarea angrenajelor forjate de precizie. Utilizate în majoritatea vehiculelor comerciale din clasele 5 până la clasa 8 fabricate în America de Nord și în întreaga lume, oferim soluții de angrenaje pentru o gamă largă de aplicații solicitante, inclusiv transport de linie, autobuz și autocar, exploatare forestieră, incendiu și urgență, militar, construcții și minerit.

Clienții noștri se bucură de economii de scară și au modele modulare care sunt produse folosind procesele noastre personalizate. Dinții noștri angrenați în formă de plasă oferă avantaje semnificative față de angrenajele cu dinți tăiați, cum ar fi:

  • Rezistență sporită, durată de viață mai lungă și densitate de putere îmbunătățită
  • Calitate, consistență și fiabilitate îmbunătățite
  • Flexibilitatea modulară a caracteristicilor

Caracteristici și beneficii

  • Flux controlat de cereale forjat la cald care are ca rezultat o rezistență crescută la impact și o durată de viață mai lungă
  • Durată de viață crescută a sculei
  • Timp redus al ciclului mașinii
  • Creșterea capacității mașinii de tăiat
  • Cost redus al materiei prime
  • Personalizat pentru nevoile specifice ale aplicației dvs.
Angrenaje conice Angrenaje cilindrice Calitate aproape netă a uneltelor forjate Caracteristici Profilul dintelui
Drept sau spirală/hipoid Ramificație sau elicoidal AGMA clasele 9-8 DIN clasele 8-9 Caneluri buzunare de economisire a greutății: Driver Dogs interne sau externe Nerestricţionat
2"-9" OD Până la 13" înălțime Până la 50lbs.


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.