Cutii de viteze și prize de putere (PTO)

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Agricultură
CDBS Construcții și utilități
CDBS Pompieri și salvare
CDBS Transport greu
Automotor CDBS
Apărare
Viteze

Cutiile noastre de viteze, prizele de putere cu arbore divizat, transmisiile târâtoare și divizoarele de putere sunt potrivite în special, pentru configurații cu tracțiune integrală pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv:

  • Construcții și utilități
  • Apărare și armată
  • Transport de mare tonaj
  • Serviciu sever
  • Incendiu și salvare
  • Agricultură
  • Vagon de cale ferată

Caracteristici și beneficii

Seria MPT


MPT-180 / MPT-180-23
Priză de putere maximă, cu o singură viteză, cu trei arbori, capabilă să suporte viteze de până la 600 CP și 3,000 rpm.*

MPT-500
Priză de putere cu o singură viteză, cu trei arbori, cu o gamă largă de rapoarte și opțiuni de ieșire modulare, capabilă să suporte viteze de până la 650 CP și 3,500 rpm.*

MPT-518A
Priză de putere cu o singură viteză, cu doi arbori, cu o gamă largă de rapoarte și opțiuni de ieșire modulare, capabilă să suporte viteze de până la 600 CP și 3,500 rpm.*

*Pe baza examinării aplicației

 

 

Seria MGX

Cutie de transfer combinată și acționări târâtoare cu deconectare punte spate, cuplare fluaj, acționări de pompă acționate de intrare care permit acționarea hidraulică și operații cu viteză redusă.

MGX-466
MGX-466 este proiectat să funcționeze împreună cu lanțul cinematic pentru a oferi o metodă alternativă de propulsie pentru aplicații târâtoare cu viteză redusă și cuplu ridicat.

MGX-479
MGX-479 este o combinație de carcasă de transfer în stil picătură și unitate de târâtoare cu moduri de intrare duală folosind motorul vehiculului pentru modul rutier sau un motor hidraulic pentru modul fluaj. Dispunând de un design cu trei arbori, rapoarte alternative de transmisie a fluajului și o deconectare opțională a punții față pentru aplicații off-road.

 

 

Model MPT-180/MPT-180-23 MPT-500 MPT-518A
Tip Priză de putere cu arbore divizat Priză de putere cu arbore divizat Priză de putere cu arbore divizat
Viteze Singur Singur Singur
Arbori 3 3 2
Raporturile 1:1 1:1, 1:1.13, 1:1.27, 1:1.48, 1:1.49, 1:1.67 1:1.03, 1:1.17, 1:1.29, 1:1.43, 1:1.58, 1:1.75
Cai putere (CP) 600 650 600
Viteză (RPM) 3,000 3,500 3,500
Locație de ieșire Superior, față/spate Superior și Mijloc, Față/Spate Superior, față/spate
Creștere intrare-ieșire (in) 16.25”/23.3” 17” 10.33”
Puterea nominală a cuplului de intrare (lbs-ft) 18,000 30,000 18,000
Pompă de ulei Standard Standard Standard
Schimbare priză de putere Aer Aer Aer
Model MGX-466 MGX-479
Tip Creeper Drive Creeper Drive
Viteze Singur Singur
Arbori 2 3
Raporturile 2.5:1, 1:1 15,39:1
Cai putere (CP) 600 600
Viteză (RPM) 3,000 3,000
Locație de ieșire Partea inferioară a spatelui Față și spate inferioare
Distanța centrală (interior) 8.46” 16.92”
Puterea nominală a cuplului de intrare (lbs-ft) 12,000 12,000
Diferență proporțională N/A N/A
PTO N/A N/A
Ambreiaj Motor Opțional
Lubrifiere Splash Pompă de la distanță furnizată de client
0 alin. Carcasă din aluminiu Carcasă din aluminiu, alte rapoarte disponibile


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.