Cum funcționează frâna de motor?
Aflați cum funcționează frâna de motor cu ajutorul videoclipului, manualelor și a altor informații.
Ce este frâna de motor?
Frâna de motor Jacobs® (cunoscută și sub numele de frână Jake®") este un retarder care utilizează motorul pentru a ajuta la încetinirea și controlul vehiculului. Când este activată, frâna de motor modifică funcționarea supapelor de evacuare ale motorului, astfel încât motorul să funcționeze ca un compresor de aer care absoarbe puterea. Acest lucru asigură o acțiune de încetinire sau decelerare a roților motoare ale vehiculului, permițându-vă să aveți un control îmbunătățit al vehiculului fără a utiliza frânele de serviciu*. Această conservare are ca rezultat o întreținere redusă a frânei de serviciu, timpi de călătorie mai scurți și un cost total de proprietate mai mic.
Vizionați „Cum funcționează o frână Jake” pentru a vedea frâna de motor în acțiune și pentru a afla cum să acționați o frână Jake.
Manual de utilizare Jacobs
Pentru a afla mai multe despre cum funcționează frâna de motor Jacobs, descărcați manualul complet de utilizare. Manualul conține informații utile despre cum să utilizați frâna Jake. Subiectele includ instrucțiuni privind utilizarea comenzilor șoferului și motorului, instrucțiuni speciale privind conducerea în diferite condiții de drum, precum și utilizarea frânei de motor pe vehicule cu ABS, control al vitezei de croazieră și transmisii automate. Manualul include, de asemenea, programul recomandat de întreținere preventivă și service pentru a asigura funcționarea corectă a frânei de motor Jacobs.
Descarcă manualul de utilizare (limba engleză)
Descarcă manualul de utilizare (spaniolă)
Pentru a afla mai multe despre beneficiile frânei de motor Jacobs și despre noile tehnologii pe care le oferim, vizitați secțiunea noastră Frână de motor și Supapă.
*Frâna de motor Jacobs este un dispozitiv de încetinire a vehiculului, nu un dispozitiv de oprire a vehiculului. Nu înlocuiește sistemul de frânare de serviciu. Pentru a opri complet vehiculul, trebuie folosite frânele de serviciu ale vehiculului.