Disponibilitatea produsului
Aplicații
Cutiile de transfer Meritor® oferă mobilitate optimă, durabilitate și potrivire pentru aplicații multiple, inclusiv camioane medii și grele pentru off- și on-highway, utilaje agricole, echipamente miniere și apărare.
Proiectate pentru utilizare la distanță și cu montare directă într-o gamă largă de transmisii principale, cutiile de transfer Meritor sunt produse în condiții de serie, chiar și pentru loturi prototip.
Caracteristici și beneficii
- Fontă de precizie pentru durabilitate maximă sau carcasă ușoară din aluminiu pentru sarcină utilă crescută.
- Designul compact reduce cerințele de ambalare
- Angrenaje cu pinteni pentru durabilitate maximizată și angrenaje elicoidale cu cuplu ridicat pentru o funcționare mai silențioasă
- Disponibil în configurații cu montare directă și la distanță
- Pompă de ulei cu angrenaj pentru deplasare înainte și înapoi
- Lubrifiere combinată prin stropire și alimentare forțată pentru o durată de viață mai lungă în cele mai dure condiții
- Diferențial proporțional opțional, frână de parcare, pompă de direcție de urgență, treaptă neutră și compatibilitate PTO
- Nu sunt necesare răcitoare auxiliare de ulei
- O gamă largă de juguri și flanșe, inclusiv KV, semirotunde și complete
- Punte față, capacitate de cuplare din mers pentru o operare mai ușoară a vehiculului și compatibilitate cu sistemele automate de cuplare
*Caracteristicile disponibile variază în funcție de model și tip, pentru o configurație flexibilă și versatilă a vehiculului. Vă rugăm să verificați caracteristicile unice ale fiecărui model în tabelul de specificații de mai jos sau să contactați reprezentantul de vânzări pentru a discuta catalogul complet al modelelor MTC.