Sistemul de umflare a anvelopelor Meritor (MTIS)™

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Trailer CDBS
Sistemul de umflare a anvelopelor Meritor

De mai bine de 20 ani, am redus preocupările industriei cu privire la pierderea presiunii în anvelope. Echipat pe mai mult de 1 milioane de remorci, sistemul de umflare a anvelopelor Meritor (MTIS) ajută la menținerea anvelopelor umflate corespunzător pentru a reduce uzura și a crește economisirea de combustibil. Tehnologia standard ThermALERT de detectare a căldurii la capătul roții avertizează imediat șoferii cu privire la supraîncălzirea capetelor roților, astfel încât șoferii să poată lua măsuri preventive pentru a evita daunele. MTIS poate fi instalat pe toate modelele majore de axe pentru remorci din America de Nord. Este disponibil pentru remorci noi și poate fi montat ulterior și pe remorci aflate deja în serviciu. Consultați calculatorul de economii MTIS pentru a vedea cum vă poate beneficia acest lucru.

Calculator de economii MTIS

 

Cum funcționează:

  1. Aerul sub presiune de la alimentarea cu aer a cisternei se deplasează de-a lungul liniei de alimentare cu aer către un filtru
  2. Aerul este filtrat printr-un filtru auto-drenant pentru a îndepărta orice impurități
  3. Aerul sub presiune curge în cutia de control, unde presiunea este reglată la psi presetat
  4. Aerul reglat curge din cutia de comandă prin tubul tubular al osiei către cupla rotativă (prin tee)
  5. Aerul este transmis după cum este necesar prin cupla rotativă, prin furtunurile anvelopelor și în anvelope

Caracteristici și beneficii

  • Subinflația are ca rezultat o uzură crescută și neuniformă, ceea ce duce la creșterea frecvenței înlocuirii anvelopelor; Prin menținerea presiunii în anvelope în orice moment, MTIS prelungește durata de viață a anvelopelor cu 10%
  • MTIS crește economia de combustibil cu o medie de 1,4%, potrivit unui studiu al Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)
  • Producătorii de anvelope recomandă verificarea presiunii în anvelope cel puțin de două ori pe lună, dar cu MTIS, timpul și efortul petrecut pentru inspecțiile anvelopelor scade dramatic
  • MTIS reduce semnificativ riscul de explozie a anvelopelor și consecințele potențial costisitoare și periculoase care vin cu acestea
  • Tehnologia standard de detectare a căldurii la capătul roții ThermALERT avertizează imediat șoferii cu privire la supraîncălzirea capetelor roților, astfel încât șoferii să poată lua măsuri preventive pentru a evita deteriorarea
  • Anvelopele sunt principalul motiv pentru apelurile de service costisitoare, dintre care multe pot fi atribuite simplei subinflații; MTIS elimină practic aceste apeluri

Beneficiile MTIS™:

Mentenanță și asistență rutieră

  • MTIS previne subumflarea, ceea ce îmbunătățește durata de viață a benzii de rulare și economia de combustibil, și reduce exploziile.
  • Monitorizarea fluxului de aer în timp real avertizează șoferii cu privire la problemele legate de anvelope, îmbunătățind fiabilitatea parcului auto.
  • MTIS minimizează necesitatea schimbării frecvente a anvelopelor, maximizând eficiența operațională.

Flexibilitate la instalare

  • Compatibil cu majoritatea tipurilor de remorci și modele de osii, permițând instalarea universală.
  • Costuri de instalare mai mici decât sistemele alternative.

Costuri și eficiență

  • Prelungește durata de viață a anvelopelor cu 10% și îmbunătățește economia de combustibil cu 1,4%.
  • Reduce riscul de explozii, perioade de nefuncționare, avertismente și amenzi.
  • Include detectarea scurgerilor pentru diagnosticare și reparare ușoară, oferind economii de costuri.
  • Rentabilitate tipică, unu până la doi ani, în funcție de utilizarea anvelopelor.

Videoclipuri:



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.