Referință solenoid

Sunteți gata să finalizați revizia? Oferiți-i lui Jake Brake®, lider în industrie, întreținerea pe care o merită pentru a asigura siguranța sporită, un control mai mare al vitezei și o durată de frânare extinsă pe care ați ajuns să o așteptați. Această pagină vă va ajuta să găsiți solenoidul potrivit pentru frâna Jake a motorului dvs. De asemenea, puteți descărca ghidul nostru de referință Complete Your Overhaul pentru a găsi rapid piesele potrivite pentru motorul dvs.

Piesele originale pentru frânele Jake pot fi achiziționate prin intermediul producătorului OEM al motorului sau al centrului local de service. Componentele generale Jacobs pot fi disponibile prin intermediul mai multor producători OEM de motoare sau prin distribuitori independenți. Utilizați instrumentul nostru de referințe încrucișate pentru codul piesei pentru a afla de unde puteți achiziționa aceste piese.

Restrângeți rezultatele, căutând numere de model complete sau parțiale. De asemenea, puteți restrânge rezultatele selectând producătorii de motoare din lista derulantă.

OEM motor Model motor Model frână Jacobs Număr piesă Solenoid Jacobs 12V Număr piesă OEM solenoid 12V Număr piesă Solenoid Jacobs 24V Număr piesă OEM solenoid 24V De unde să cumpărați Editare
CAT C10 SERIA 310 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT C12 SERIA 312 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 1024613 163-1550 Indisponibil Indisponibil
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163-1550 Indisponibil Indisponibil
CAT SERIA 3306 336, 336A 1024614 163-1547 1025108 163-1535
CAT 3406 MECANICE SERIA 346 1025106 163-1538 1024615 Plumb unic 163-1536 S/L
CAT 3406 MECANICE 349, 349A 1024614 163-1547 Indisponibil Indisponibil
CAT 3406E, C15, C16, C18 SERIA 340 1024610 163-1533 1024617 163-1553
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
Cummins NH/NT SERIA 401 1024613 3871707 1024616 3871708
Trimiteți prin e-mail această pagină