Suntem lider mondial în sistemul de frânare, atât ca dimensiune, cât și ca capacitate, pentru industria vehiculelor comerciale, furnizând sisteme de frânare pentru camioane, remorci, autobuze și autocare.
Frânele cu disc pneumatic EX+ L sunt construite pentru o gamă largă de aplicații și sunt proiectate pentru o distanță de oprire de neegalat, uzură optimă a plăcuțelor și rotorului, schimbări mai rapide ale plăcuțelor și timp redus de inspecție.
Frâna cu disc pneumatic ELSA 175 se bazează pe familia de frâne ELSA de clasă mondială pentru a oferi performanțe ridicate cu opțiuni excelente, cum ar fi etanșarea secundară și detectarea uzurii.
Frâna cu disc pneumatic ELSA 195 face parte din familia de frâne ELSA, lider în clasa sa, cu variante care pot fi utilizate pentru o gamă largă de aplicații diferite, inclusiv ușoare și midibus.
Frâna cu disc pneumatic ELSA 225E are un design ușor, este ușor de întreținut și vine cu o varietate de opțiuni de cadru pentru a se potrivi mai multor aplicații.
Frâna cu disc pneumatic ELSA 250H este proiectată pentru aplicații cu roți de 25". Făcând parte din familia de frâne ELSA, aceste frâne sunt ușor de întreținut.
Frâna cu tambur S-cam cu diametrul de 15,5 inch vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofilor (5 inch până la 8 inch) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de viață.
Frâna cu tambur S-cam cu diametrul de 325 mm vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofului (120 mm, 140 mm și 155 mm) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de funcționare.
Cu o gamă largă de variante, frâna cu 360 tamburi este proiectată pentru a se potrivi cerințelor largi de cuplu pentru o gamă largă de aplicații cu o durată de viață mai lungă a garniturii de frână.
Frâna cu tambur 410 G S-cam vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofului (180 mm și 220 mm) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de funcționare.
Frâna cu tambur 410 NGT S-cam vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofului (160 mm, 180 mm, 200 mm și 220 mm) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de funcționare.
Frâna cu tambur 410 CGT S-cam vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofilor (160 mm, 180 mm, 200 mm și 220 mm) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de funcționare.
Frâna cu tambur S de mare capacitate oferă performanța necesară pentru aplicații dificile, cu o eficiență îmbunătățită și un pachet flexibil de instalare cu opțiuni de încălțăminte turnate și fabricate, dezvoltate pentru o întreținere mai rapidă și mai ușoară la service.
Frâna cu tambur Q+ pentru camioane/remorci și aplicații vocaționale oferă performanțe și distanțe de oprire constante, durabilitate excepțională și timpi morți reduși.
Frâna cu tambur Q+ S pentru camioane și remorci, transport în linie și aplicații profesionale oferă performanțe constante, distanță de oprire și întreținere simplă.
Frânele noastre cu disc umed de mare capacitate sunt concepute special pentru a îmbunătăți durata de viață și a reduce funcționalitatea frânelor, pentru a răspunde cerințelor crescute de încărcare și oprire ale aplicațiilor extreme.
Frânele noastre hidraulice cu disc pentru tonaj greu sunt construite special pentru cerințele crescute de sarcină și oprire ale celor mai grele aplicații în afara autostrăzii.
Dispozitivul automat de reglare a jocului (ASA) pentru aplicații pe autostradă, transport de linie și aplicații profesionale oferă distanțe de oprire mai scurte și oferă o durată de viață mai lungă a căptușelii.
Portofoliul nostru dovedit pe teren și apreciat pe scară largă de capete de roți planetare s-a extins pentru a oferi 2 soluții noi, concepute special pentru aplicații de apărare: seriile 4000 și 5000.
Timp de peste un secol, șoferii și proprietarii s-au bazat pe soluțiile noastre pentru punțile remorcilor pentru a-și menține lumea grea în mișcare. Kiturile noastre de service pentru butucul roților post-vânzare oferă garanții extinse de trei și cinci ani.
Tamburul de frână ușor STEELite X30 oferă o capacitate de sarcină utilă mai mare și costuri de întreținere mai mici pentru transportul în linie și aplicațiile sensibile la greutate. Proiectat pentru rezistență și toleranțe superioare de producție, STEELite X30 are mai mult de 200 lbs.