Specialiști în motoare miniere Cummins
De la alimentarea primei lopeți diesel din 1926, Cummins a oferit industriei miniere soluții de alimentare fiabile, capabile să funcționeze în orice mediu, de la 900 metri sub pământ până la nisipurile dure de petrol arctice. Astăzi, produsele Cummins pot fi găsite într-o varietate de echipamente miniere din întreaga lume, inclusiv camioane de transport, excavatoare, încărcătoare frontale, mineri de suprafață și camioane miniere.
Suntem specializați în furnizarea de servicii miniere de înaltă calitate clienților noștri, care pot fi adaptate fiecărui sit minier. Echipa noastră de experți de service utilizează cele mai noi instrumente și procese pentru a oferi revizii, reconstrucții, reparații, întreținere și monitorizare de înaltă calitate ale motoarelor Cummins, care asigură o durată de funcționare maximă și un cost total de proprietate mai mic.
Reparații motor
Reparațiile motoarelor sunt efectuate printr-o rețea de tehnicieni moderni, complet echipați pe teren. Fiecare inginer de service este echipat cu cele mai noi echipamente de diagnosticare și reparații și este instruit la cel mai înalt standard. Toate reparațiile sunt efectuate conform instrucțiunilor Cummins de depanare și reparații.
Beneficii
- Flotă de vehicule de service echipată complet pentru asistență la fața locului
- Fiecare locație autorizată păstrează un inventar complet al pieselor și consumabilelor originale Cummins
- Echipă de service instruită și calificată
- Activitate desfășurată cu ajutorul instrumentelor avansate de diagnosticare și reparații care urmăresc procesul de service Cummins QuickServe
Revizuiri motor
O altă ofertă specializată de servicii miniere care este livrată de echipa noastră de service expert este revizia majoră a motorului. De la demolare până la inspecția finală, echipa noastră de service are grijă de echipamentul dvs.
- Dărâmare, curățarea componentelor
- Evaluarea blocului motor și a arborelui cotit pentru a vă asigura că îndeplinește sau depășește liniile directoare Cummins
- Reasamblare motor folosind piese originale Cummins înainte de testarea finală
Opțiuni de service pentru motor
Disponibil pe KTA38, KTA50 și toate motoarele QSK MCRS, Eliminator este un sistem combinat cu flux complet și centrifug care încorporează un miez permanent din oțel inoxidabil care elimină necesitatea filtrelor de ulei de unică folosință. Se compune dintr-un sistem de medii de filtrare în două etape. Primele ecrane de filtrare pentru particule de până la 20 microni, în timp ce un separator centrifugal se rotește constant, depunând cele mai grele particule pe o căptușeală înlocuibilă.
Eliminatorul folosește presiunea uleiului din sistemul de lubrifiere pentru a roti separatorul centrifugal, nu există sarcină suplimentară pe motor, fără consum de putere sau economie de combustibil. Această opțiune reduce costurile de operare prin:
- Eliminarea costului recurent și a întreținerii filtrelor rotative
- Reducerea timpilor de nefuncționare pentru schimbarea filtrelor
- Eliminarea costurilor de eliminare a elementelor filtrante uzate
- Îmbunătățirea filtrării și reducerea uzurii componentelor care pot prelungi perioadele de revizie
- Extinderea intervalelor de schimb de ulei atunci când este utilizat concomitent cu prelevarea de probe de ulei și CENTINEL