Beneficii: Tehnologia fazerelor cu came
Controlează sincronizarea supapelor de admisie și evacuare
activ cu controlabilitate infinită
Poate elimina sau reduce dependența
la clapeta de accelerație admisie sau evacuare cu utilizare corectă
Tehnologie eficientă de gestionare a CO2 și NOx
pentru motoarele diesel cu un beneficiu incremental pentru motoarele cu aprindere prin scânteie, cum ar fi cele alimentate cu gaz natural și hidrogen
Fazer cu came Jacobs cu frână de motor
Experimentați precizia unui fazer cu came care funcționează perfect cu un sistem de frânare a motorului cu dispozitive hidraulice de reglare a jocului (HLA), proiectate special pentru cerințele vehiculelor comerciale.

Ambalaj
- Disponibil pentru configurații multiple ale supapelor de motor în serie, ambalaj și funcția dorită
- Produs compatibil cu toate celelalte tehnologii Jacobs®, inclusiv frânarea motorului, dezactivarea cilindrilor și fără joc
- Modele pentru aplicații cu came simple și duble, precum și configurații de supape în serie de tip 2 și tip 3
- Dezvoltat în parteneriat exclusiv cu binecunoscuta companie de tehnologie pentru came și supape în serie Metier Technologies (fostă Mechadyne)
Caracteristici
Modularea ridicării pentru admisie
- Utilizată în mod obișnuit pentru a obține ciclul Miller pentru a modifica raportul efectiv de compresie al motorului pentru eficiență îmbunătățită
- Capacitatea de a varia la infinit sincronizarea supapelor permite controlul activ al eficienței în toate ciclurile de acționare și aplicațiile
- Îmbunătățește consumul de combustibil cu până la 5%
Modularea ridicării pentru evacuare
- Modularea ridicării supapei de evacuare utilizată pentru gestionarea termică, inclusiv strategiile „încălzește rapid” și „menține temperatura”
- Controlabilitatea infinită la sincronizarea supapei de evacuare permite modularea entalpiei de evacuare pentru a preveni scurgerea termică
- Se poate utiliza împreună cu o frână de motor Jacobs® pentru modularea și optimizarea performanței pe toată gama de turații
EGR internă
- Suprapunerea supapelor de admisie și evacuare se poate modula pentru a atinge diferite niveluri la EGR internă
- Răspuns tranzitoriu mai bun în comparație cu sistemele EGR externe
- Poate acționa EGR în condiții de sarcină redusă, atunci când EGR externă nu este la fel de eficientă
- Poate reduce dependența de sistemele EGR externe problematice și de accelerații
- Permite reducerea instalațiilor externe pentru sistemele EGR
Formular