Comunicate de presă și contacte media

Vizualizați și căutați cele mai recente comunicate de presă de la Cummins, împreună cu materiale conexe, cum ar fi informații de contact și descărcări media.

Echipa media corporativă Cummins este disponibilă pentru a oferi informații generale, pentru a facilita cererile de interviu, pentru a furniza materiale de asistență și alte tipuri de asistență media.


Întrebări din partea mass-media: Vă rugăm să sunați la +1-812-377-0500 sau să consultați informațiile de contact media de pe această pagină.

Filtrați resursele de presă

Reafirmându-și angajamentul de a crea comunități mai sănătoase și mai durabile, Cummins din India, un important furnizor de soluții integrate de alimentare, a marcat o altă piatră de hotar în evoluția inițiativei Cleaner Air Better Life (CABL), prin lansarea unui sistem avansat de suport decizional (DSS) pentru...

Cummins Inc. (NYSE: CMI) a anunțat astăzi extinderea portofoliului său premiat de generatoare de mare putere, cu soluții alimentate de platforma motorului QSK78 pentru piețele de 50Hz, oferind performanțe excepționale, fiabilitate și durabilitate pentru centrele de date și aplicațiile critice din întreaga lume.

Cummins Inc. a anunțat un acord cu Circe Energy pentru a furniza o serie de grupuri electrogene pe gaz natural de înaltă putere și eficiență pentru a sprijini o soluție scalabilă, în spatele metrului, de microrețea de putere primară pentru centrul lor de date de calcul de înaltă performanță (HPC) situat în Texas.

Cummins Inc. (NYSE: CMI) a primit medalia de argint în cadrul programului Consulting Specificing Engineer's 2026 Product of the Year pentru grupurile electrogene din seria Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) la categoria Power.

Cummins India Limited (NSE: CUMMINSIND, BSE: 500480) Consiliul de administrație al Cummins India Limited (CIL), în ședința care a avut loc astăzi, a revizuit și aprobat rezultatele financiare pentru trimestrul și anul încheiat la 31 martie 2026.

Consiliul de administrație al Cummins Inc. (NYSE: CMI) a declarat astăzi un dividend trimestrial în numerar pe acțiuni comune de 2,00 dolari pe acțiune. Dividendele se plătesc în data de 4 iunie 2026 acționarilor înregistrați în data de 22 mai 2026.

Cummins Inc. (NYSE: CMI) oferă clienților săi un portofoliu larg de soluții de alimentare, urmărind multe căi de urmat pentru a satisface nevoile în evoluție ale clienților săi și ale planetei, astăzi și în viitor.

Descărcări de presă