Camion în deplasare spre apus
Respectați standardele energetice în continuă evoluție cu gaz natural ecologic și regenerabil

Deoarece metanul este componenta principală a gazului natural, GNR se poate utiliza alternativ cu gazul natural derivat din combustibili fosili și pentru motoarele alimentate cu gaz natural. Combustibilii alternativi, cum ar fi GNR, vă pot ajuta să respectați reglementările și să adoptați surse de energie mai ecologice.

Soluții cu gaz natural regenerabil de la Cummins

Pășiți în viitor cu portofoliul Cummins de motoare și generatoare pe gaz natural. Soluțiile noastre fiabile și eficiente sunt aici pentru a purta lumea către viitor.

Motoare pe gaz natural

Motoarele noastre fiabile și eficiente pe gaz natural asigură economie pe termen lung și respectarea imediată a reglementărilor.
Tehnician lucrând la un generator Cummins

Generatoare pe gaz natural

Grupurile electrogene Cummins pe gaz natural de la 13 la 2,000 kW furnizează energie flexibilă și sustenabilă pentru o gamă largă de industrii.

Încercați beneficiile adoptării GNR

Mențineți performanța și scalabilitatea, reducând în același timp emisiile de GES și CO2 cu GNR, o alternativă mai ecologică la gazele naturale convenționale și combustibilii fosili.

Comparabil cu motorina

GNR oferă putere și fiabilitate similare, asigurând o funcționare în același timp mai silențioasă și cu un impact redus asupra mediului.

Compensează costurile cu combustibilul

Deoarece GNR poate fi produs adesea​​​​​​​ pe plan intern, acesta oferă stabilitate a prețurilor și poate ajuta companiile eligibile pentru programul standard de combustibil regenerabil al EPA din SUA să sporească economiile legate de costul combustibilului.

Oferă flexibilitate

GNR ajută la reducerea emisiilor nete de carbon, producând în același timp căldură, generând energie electrică și alimentându-vă parcul de mașini.

Valorifică infrastructura existentă

Rețeaua noastră de realimentare elimină necesitatea construirii unei noi infrastructuri și permite o tranziție fără probleme la GNR.

Întrebări frecvente despre gazul natural regenerabil

RNG este cunoscut uneori sub numele de biometan sau biogaz îmbunătățit. Când materialele biodegradabile se descompun, acestea degajă metan și sunt supuse digestiei aerobe, un proces prin care bacteriile descompun materia organică. În acest proces se produc elemente organice, cum ar fi biogazul, care pot fi captate și transformate în gaz natural. Cu o simplă curățare și rafinare minoră, biogazul poate genera căldură și energie electrică.

Mai mult

RNG diferă de combustibilii fosili deoarece este produs din deșeuri biodegradabile. Când aceste materiale biodegradabile se descompun, se degajă metan. Acest metan este apoi captat și transformat în GNR. Deoarece metanul este componenta principală a gazului natural, GNR este interschimbabil cu gazul natural derivat din combustibili fosili.

Vizionează acum

Metanul este componenta primară a GNR, care este aproape identic din punct de vedere chimic cu gazul natural convențional. Cu toate acestea, GNR este neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, deoarece provine din deșeuri organice fermentate, cum ar fi nămolul de epurare sau gunoiul de grajd. În funcție de sursa de energie, intensitatea carbonului RNG poate fi chiar sub zero.

Vizionează acum

Experții folosesc un indice negativ al emisiilor de carbon pentru a evalua impactul asupra mediului al diferiților combustibili. Un combustibil este considerat negativ din punct de vedere al emisiilor de carbon atunci când reduce cantitatea de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă. Intensitatea carbonului GNR depinde de tipul de materie primă utilizată pentru producerea acestuia. Aceasta înseamnă că locul din care provine GNR-ul determină locul său pe scară și dacă este sau nu considerat negativ din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Vizionează acum

Conectați-vă cu noi