Noi suntem Cummins
Cummins oferă soluțiile de alimentare fiabile de care depindeți - propulsate de inovație, construite pentru a oferi valoare și pregătite pentru ceea ce urmează.
Putere de încredere
Indiferent de cerințele șantierului dvs., vă oferim soluții de alimentare fiabile, construite pentru a funcționa în cele mai solicitante medii.
Inovație tehnică
Propulsați de competența inginerească și de angajamentul față de reușita dvs., suntem creați pentru agilitate. Echipele noastre dezvoltă tehnologii avansate de alimentare care rezolvă provocări complexe pentru a ne ajuta pe toți să mergem înainte.
Partener de încredere
Lucrăm împreună cu dvs. în fiecare etapă, oferindu-vă soluții și asistență care consolidează operațiunile și cultivă succesul pe termen lung.
Valoare pe toată durata ciclului de viață
Produsele noastre vă ajută să maximizați durata de funcționare, să sporiți eficiența și să prelungiți durata de viață utilă a activelor pentru valoare pe tot parcursul ciclului de viață.
Întrebări frecvente
Soluțiile de alimentare Cummins sunt proiectate pentru o durată de funcționare ridicată și performanțe constante în medii solicitante, critice pentru destinație. Motoarele, sistemele de propulsie și componentele noastre sunt testate pentru durabilitate și susținute de o rețea globală de service care ajută la menținerea continuității operațiunilor.
Cummins combină peste un secol de competență inginerească și investiții continue în tehnologiile avansate de alimentare. De la motoare diesel și pe gaz natural la sisteme electrice de propulsie și noi soluții energetice, oferim inovație care funcționează în aplicații din lumea reală.
Cummins sprijină clienții pe parcursul întregului ciclu de viață utilă - de la proiectarea și integrarea sistemului până la monitorizare, mentenanță și service. Competența noastră globală în domeniul rețelelor și aplicațiilor ajută clienții să îmbunătățească durata de funcționare, să optimizeze performanțele și să obțină succes comercial pe termen lung pe piețe dinamice.
Soluțiile Cummins reduc costul total de proprietate prin eficiența consumului de combustibil, designul durabil și intervalele de service extinse. Tehnologiile conectate și asistența proactivă ajută la minimizarea timpilor morți, la prelungirea duratei de viață utilă a activelor și la maximizarea rentabilității investiției pe parcursul întregului ciclu de viață.
Cummins dezvoltă un portofoliu larg de soluții energetice, inclusiv tehnologii cu emisii scăzute și zero, sisteme hibride și combustibili alternativi, pentru a ajuta clienții să se adapteze și să concureze pe piețe dinamice. Competența noastră permite companiilor să facă tranziția cu încredere, menținând în același timp performanțele și fiabilitatea.