Grupuri electrogene

Cummins oferă grupuri electrogene diesel și pe gaz cuprinse între 15 - 3750 kVA.

Toate aspectele legate de proiectarea, fabricarea și service-ul grupurilor electrogene au fost reunite într-o singură companie. Toate componentele majore - motorul, alternatorul, sistemele de control și containerele - sunt fabricate și construite de Cummins. Această abordare integrată înseamnă că fiecare element al unui grup electrogen este adaptat pentru a funcționa în armonie, de la pornire.

Intro

 

 

Unităţi

Frecvență

60

Tip carburant

Diesel

Prime

10,8 kW

10,8 kVA

Standby

12 kW

12 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

6 kW

7,5 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

8 kW

10 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

12 kW

15 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

14,8 kW

18,5 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

16 kW

20 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

20 kW

25 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

22 kW

27,5 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

24 kW

30 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

66 kW

82,5 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

80 kW

100 kVA

Frecvență

50

Tip carburant

Diesel

Prime

100 kW

125 kVA

Comutatoare de transfer

Cummins Power Generation oferă o gamă de comutatoare automate și neautomate și comutatoare de bypass de la 40 la 4,000 amperi, pentru o gamă întreagă de aplicații.

Toate comutatoarele sunt proiectate pentru flexibilitate și ușurință de operare. Și, atunci când este asociat cu grupuri electrogene Cummins (aparate de comutare și comenzi paralele), capacitățile noastre robuste ale sistemului de alimentare asigură performanțe fiabile, maximizând în același timp eficiența costurilor.

Controale la nivel de sistem și aparataj de comutare

Cummins Power Generation a proiectat soluții fiabile de alimentare în paralel, încă de la începutul secolului 1960 pentru o gamă largă de aplicații. Controalele la nivel de sistem Cummins sunt proiectate, fabricate, testate și certificate de terți conform UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic și CE și oferă funcționalitate, fiabilitate și calitate de clasă mondială.

Tablourile de distribuție sunt disponibile în opțiuni de joasă și medie tensiune. Tablourile de distribuție paralele de joasă tensiune respectă cerințele UL 891 sau UL 1558 pentru aplicații cuprinse între 208 și 600 volți. Comutatoarele paralele de medie tensiune construite conform standardului ANSI C37.20.2 sunt disponibile pentru aplicații de înaltă tensiune.

Fișe de performanță

Conectați-vă cu noi