Echipa noastră de service este aici pentru a ajuta la derularea în parametrii și în buget al proiectului. Cu ajutorul workshop-urilor sau tehnicienilor de pe teren dedicați, ne focusăm pe oferirea de service de înaltă calitate, incluzând:
- Înlocuirea de motor
- Revizii
- Reparații și întreținere
- Depanare
- Acorduri de service
- Livrăm cost total de proprietate
Folosind cele mai bune instrumente din cea mai avansată tehnologie, tehnicienii noștri de service sunt instruiți să ofere clienților durată de funcționare înaltă, precum și să vă ajute să identificați împreună oportunități de îmbunătțire a performanșei produsului și să ofere cel mai bun cost total de proprietate.
Acorduri de servicii
Echipa noastră de post-vânzare oferă acoperire îmbunătățită prin intermediul planurilor de suport service, care se contrează pe:
- Timp de funcționare livrat
- Performanță întreținere a produsului
- Scăderea costului total de proprietate
Focusâbdu-se pe a livra service de înaltă calitate clienților și lucrul în parteneriat cu echipamente OEM și dealeri, echipa noastră de post-tratare poate crea un acord de service potrivit pentru dvs.
Soluții conectate
Conectivitatea reprezintă cheia când vine vorba de dezvoltarea eficienla operațională și reducerea costului de proprietate pentru mașini pe șantierele de construcție. Conectivitatea reprezintă cheia când vine vorba de dezvoltarea eficienla operațională și reducerea costului de proprietate pentru mașini pe șantierele de construcție.
La Cummins, integrăm capacitățile digitale ale motoarelor noastre în sisteme OEM consacrate și oferim propriile noastre soluții orientate către clienți compatibile cu furnizorii cheie de servicii telematice.
Atunci când sunt combinate cu suportul nostru complet de post-vânzare, Cummins Connected Solutions poate avea un impact pozitiv asupra experienței clienților prin:
- Creșterea utilizării și a disponibilității activelor
- Îmbunătățirea timpului de răspuns pentru service
- Creșterea eficienșei operaționale și reducerea de costuri
Echipamentul dvs de pe șantier nu funcționează cum trebuie? Motorul se apropie de data limită de folosință, e slab? De ce să nu vă gândiți la înlocuirea motorului? Service-ul de înlocuire motor al Cummins oferă operatorului posibilitatea de a vă menține echipamentul actual funcțional așa cum ar trebui Precumm și un cost eficient alternativ care scade timpul de nefuncționare.
Motoarele de înlocuire oferă clienților o oportunitate excelentă de a maximiza timpul de funcționare, oferind o apreciere pentru înlocuirea similară care poate fi instalată rapid și ușor.
Echipele experimentate de post-tratare și inginerie ale Cummins pot livra un pachet complet și îmbunătățit care mărește ciclul de viață al echipamentului dvs.
Avantajele înlocuirii de motor includ:
- Cele mai recente specificații Cummins pentru performanță âmbunătățită și economie combustibil
- 100% Piese Cummins originale utilizate pentru cea mai înaltă calitate și durabilitate
- Fiecare motor testat înainte de livrare
- Costuri reduse sau fără costuri pentru tehnologia mai nouă a motoarelor Cummins
- Cu până la cinci ani de garanție extinsă
- Sprijiniți de distribuitorul și rețeaua de service Cummins.
Garanție extinsă
Programul de garanție extinsă Cummins ENCOMPASS Extra pentru cele mai recente motoare F3.8, B4.5, B6. 7 și L9 din seie, utilizate în construcții, exploatare forestieră, agricultură, petrol și gaze, unitatea de putere și aplicațiile g-drive.
Acest program de garanție extinsă oferă un beneficiu suplimentar, oferind clienților încrederea și securitatea unei protecții suplimentare la un preț foarte competitiv.
Garanția motorului Cummins Standard este de 2 ani sau 2,000 ore, oricare dintre acestea survine primul. Sau, 1 an cu ore nelimitate dacă 2,000 ore sunt depășite în primul an. Programul ENCOMPASS Extra oferă o gamă largă de opțiuni de acoperire a motorului de până la 5 ani cu ore nelimitate (8,000 ore pe motor F3.8). Poate acoperi piese și manoperă sau piese, forță de muncă și călătorii în funcție de nevoile clienților. Acoperirea suplimentară este disponibilă pentru post-tratare Cummins pentru a furniza același nivel de protecție ca și cu motorul.
Pentru mai multe informații asupra opțiunilor de gaanție extinsă disponibile pentru motorul Cummins, vă rugăm să contactați Cummins Care:
Pentru motoarele Cummins care sunt certificate pentru Nivel 4sau mai jos, Cummins oferă Planuri opționare de extindere garanție care inlcud o varietate de opțiuni precum:
- Doar piese
- Doar piese și manoperă
- Piese, forța de lucru și cheltuieli de transport pentru până la 5 ani i mai multe ore limită potrivite operațiunii dvs.
Pentru mai multe informații asupra opțiunilor de gaanție extinsă disponibile pentru motorul Cummins, vă rugăm să contactați Cummins Care: