Întrebări frecvente despre biodisel
Consultați lista de mai jos pentru a găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. referitoare la biodiesel.
Combustibilii cu biodiesel sunt cunoscuți în mod obișnuit sub numele de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG) sau esteri etilici ai acizilor grași (EEAG). Proprietățile biodieselului sunt similare cu cele ale dieselului, spre deosebire de benzina sau combustibilii gazoși și, prin urmare, pot fi utilizate în motoarele cu aprindere prin compresie.
Modelele de motoare aprobate în momentul publicării sunt enumerate mai jos. Vă rugăm să verificați cu reprezentantul Cummins de vânzări și service pentru a obține cele mai recente informații.
Modelele de motoare aprobate sunt următoarele:
Pe autostradă: motoare ISX, ISM, ISL, ISV5.0 și ISB construite după 2007 ianuarie. ISX CM570 construite după ianuarie 2002.
Off-Highway: motoare QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 și QSB3.3 construite după 2007 ianuarie, motoare Cummins MerCruiser™ Diesel Marine produse după 01 ianuarie 2007: Seria B, QSB, Seria C, QSC și QSL, QSM11, QSM G-Drive și QSF3.8
În afara autorstăzii, cu mulți cai putere, construite după ianuarie 1, 2008, cu excepția Nivelului 4: QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 și K19. De asemenea, Maritime QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.
Cummins a aprobat B20 pentru motoarele cu mulți cai putere enumerate mai sus, cu următoarele sisteme de combustibil: Presiune temporizată, injecție de înaltă presiune, sistem modular de injecție a combustibilului Common Rail și duză de pompare BOSCH.
Combustibilii parafinici sunt o alternativă la dieselul cu conținut scăzut de sulf și aromat. Aceștia sunt derivați dintr-o varietate de surse. Cele mai obișnuite surse includ gazul natural, cărbunele, uleiurile vegetale și grăsimile animale. În combustibilii parafinici intră (1) HVO - uleiul vegetal hidrotratat, (2) GTL - Gaz (gaz natural) -lichid, (3) STL - Solid (cărbune) - lichid, (4) PTL - putere - lichid.
Combustibilii derivați din uleiuri și grăsimi vegetale sunt adesea denumiți diesel regenerabil (DR) sau ulei vegetal hidrotratat (UVH). UVH este un combustibil parafinic. UVH este produs din materie primă de biomasă, dar nu este Biodiesel. Dieselurile regenerabile nu sunt același lucru cu biodieselul sau esterul metilic al acizilor grași.
Din caracteristicile unice ale combustibilului pe bază de parafină fac parte densitatea redusă și cifra cetanică ridicată. Combustibilii parafinici au o densitate mai mică decât dieselurile din petrol și pot duce la un conținut de energie mai mic în volum, ducând la o economisire redusă de combustibil și o posibilă reducere a puterii motorului
Modelele de motoare aprobate în momentul publicării sunt enumerate mai jos. Vă rugăm să verificați cu reprezentantul Cummins de vânzări și service pentru a obține cele mai recente informații.
Pe autostradă: ISB, ISL, ISF
În afara autostrăzii: QSB, QSC, QSL, QSF
Biodieselul trebuie să respecte specificațiile Societății Americane pentru Testarea Materialelor (ASTM). B100 trebuie să fie conform cu ASTM D6751 înainte de amestecare iar amestecul B20 finit trebuie să fie conform cu ASTM D7467.
Specificațiile ASTM D6751 pentru B100 au fost revizuite pentru a include acum un test de impregnare la rece Combustibilul B100 este impregnant la rece și filtrat pentru captarea impurităților sau a reacțiilor incomplete rezultate din procesul de producție. Cerința de stabilitate este încă în vigoare și este o cerință esențială atunci când B100 este amestecat cu Petro Diesel pentru a produce un amestec B20.
ASTM D7467 este o nouă specificație care se aplică amestecurilor de biodiesel din B6 - B20 și include o cerință de stabilitate la oxidare. Această specificație înlocuiește cerința anterioară Cummins de specificație B20 a Asociației Producătorilor de Motoare (EMA).
În Europa, specificațiile pentru biodiesel sunt emise în conformitate cu EN 14214. EN 14214 este publicată de către CEN, Comitetul European pentru Standardizare sau Comate Europeen de Normalization. https://www.cencenelec.eu/.
La nivel internațional sunt necesare specificații echivalente pentru biodiesel.
Clienții trebuie să cumpere amestecul de biodiesel de la un comerciant certificat BQ9000. Combustibilul B100 utilizat în amestec trebuie să provină de la un producător acreditat BQ9000. Comercianții și producătorii acreditați BQ9000 pot fi găsiți la www.bq-9000.org.