背景画像
信頼性の高いタグボード用エンジン&発電機
カミンズは、最も重要なときにパワーと操作性を最大限に発揮できるようにサポートします。
「水」のことをよくご存知の皆様。
そしてカミンズは、そんな皆様のことをよく知っています。
思慮に富んだ設計
海での作業に固有の性能要件/コンプライアンス要件を満たすよう専門的に設計された製品が、業務を前進させます。
次のレベルのテクノロジー
PrevenTech や Fleetguard FIT などの統合デジタルツールを活用し、パフォーマンスを向上させ、安定した運用を実現。
安心・手間いらずのサービス
グローバルなサービスネットワークがパートナーとなり、船舶の設計から導入、メンテナンスまであらゆる面を支援します。
生産性を最大限に高める
Fleetguardでフィルトレーションを最適化
Fleetguard FITは、燃料と水を分離する先進的な装置で、ろ過工程の削減、エンジン性能の向上、コスト削減を実現します。お客様のオペレーションにどのような効果をもたらすのか、下のリンクからご覧ください。
安心して水上へ
注目のエンジン
QSK95
QSK95は、これまでに船舶用に製造されたエンジンの中で最もパワフルな高速エンジンで、V型16気筒4ストロークディーゼルで最大4,200 hpを発揮します。