背景画像
アップタイムを最大化するパイロットボート用エンジン
24時間無休のグローバルなサポートに支えられたパイロットボートのエンジンで、港湾運営を維持
任務遂行の準備万端
思慮に富んだ設計
海上での作戦に特有の性能やコンプライアンス要件を満たすために専門的に設計された製品で、船隊を前進させます。
次のレベルのテクノロジー
PrevenTech や Fleetguard FIT などの統合デジタルツールを活用し、パフォーマンスを向上させ、安定した運用を実現します。
安心・手間いらずのサービス
グローバルなサービスネットワークがパートナーとなり、船舶の設計から導入、メンテナンスまであらゆる面を支援します。
生産性を最大限に高める
Fleetguardでフィルトレーションを最適化
Fleetguard FITは、燃料と水を分離する先進的な装置で、ろ過工程の削減、エンジン性能の向上、コスト削減を実現します。お客様のオペレーションにどのような効果をもたらすのか、下のリンクからご覧ください。
港湾運営を円滑に維持
注目のエンジン
船舶用X15
現在の稼働台数200万以上。X15は、パワーとパフォーマンスにおいて比類ない実績があります。最大600 hpの力でどのようなことができるのか、ぜひご覧になってみてください。