Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Der Standort von Jacobs Vehicle Systems in Bloomfield, Connecticut, ist ein nach ISO 14001:2015 zertifiziertes Werk und bemüht sich um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und der Gemeinschaft. Wir sind bestrebt, unsere ökologischen Auswirkungen zu verbessern, indem wir aktiv nach Möglichkeiten suchen, unsere Umwelt zu schützen und zu erhalten. Die Anstrengungen zur Senkung des Energieverbrauchs dauern an. Jacobs recycelt außerdem über 60 % seiner festen Abfälle und über 95 % aller Abfallmaterialien.
Umweltmanagement-Politik
Unser Ziel ist es, als verantwortungsvoller Verwalter der Umwelt und der Gemeinschaft angesehen zu werden.
Daher verpflichten wir uns zu Folgendem:
- Erfüllung aller Compliance-Verpflichtungen;
- Schutz der Umwelt und Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- Kontinuierliche Verbesserung der Leistung unseres Umweltmanagementsystems; und
- Kontinuierliche Reduzierung von Risiken.
Zertifizierungen
ISO 14001:2015-Zertifizierung herunterladen (Bloomfield)
ISO 14001:2015-Zertifizierung herunterladen (Suzhou)
Sicherheitsrichtlinien und -erwartungen für Auftragnehmer und Besucher
Auftragnehmer sind ein wichtiger Aspekt unserer täglichen Arbeit bei Jacobs. Aus diesem Grund stellen wir an alle Auftragnehmer und Besucher die gleichen Erwartungen an Umwelt, Gesundheit und Sicherheit wie an unsere eigenen Mitarbeiter. Von der Auswahl eines potenziellen Auftragnehmers bis zum Abschluss des Auftrags muss er die Richtlinien unseres Sicherheitsprogramms für Auftragnehmer befolgen, wie hier beschrieben.
Alle potenziellen Auftragnehmer müssen die Sicherheitsoffenlegung für Auftragnehmer ausfüllen, um als zugelassener Auftragnehmer anerkannt zu werden. Sobald das Dokument bei der EHS-Abteilung eingereicht wurde, kann mit der Koordination des Projekts begonnen werden.
Alle diese Tools werden unseren Auftragnehmern zur Verfügung gestellt, um Sie durch unsere Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsregeln und -erwartungen zu führen und sicherzustellen, dass alle Vertragsmitarbeiter während ihrer Arbeit in unserer Einrichtung eine sichere und produktive Erfahrung machen.
Sicherheitspass für Besucher
Ein Leitfaden- und Schulungsdokument, um Auftragnehmer und Besucher über wichtige Kontaktnummern, Umwelt- und Sicherheitsrichtlinien sowie eine Karte der Anlage zu informieren.
Sicherheitspass für Besucher herunterladen
Offenlegung der Sicherheit von Auftragnehmern
Sicherheitshinweis für Auftragnehmer herunterladen
Hohe Gefährdungsbeurteilung
Auszufüllen von allen Auftragnehmern, die beengte Räume betreten, mit gefährlichen Chemikalien umgehen oder diese beseitigen, Hochspannungs-LOTO, Heißarbeiten, Grabenaushub und alle Arbeiten, die den Einsatz von Fallschutzausrüstung erfordern.
Risikobewertung für hohe Gefahren herunterladen
Erwartungen der Auftragnehmer an die Umwelt
Alle Auftragnehmer (und Subunternehmer) werden durch den Projektmanager, den Facility Manager oder das EHS-Team geschult.