Variable Ventilbetätigung
Die variablen Betätigungs- und Steuerungssysteme von Jacobs bieten Ihnen eine ganze Reihe von Lösungen, die Ihnen helfen, die Leistungs-, Kraftstoffverbrauchs®- und Emissionsziele zu erreichen. Dies kann von vollflexiblen Ventiltrieben bis hin zu sehr spezifischer, gezielter Variabilität reichen.
- Senkt die Emissionen
- Optimiert den Kraftstoffverbrauch
- Verbessertes Einschwingverhalten
- Temperaturmanagement für die Abgasnachbehandlung
- Individuelle Zylindersteuerung
- Einfache Integration
- Reaktionszeit von Zyklus zu Zyklus
- Variables Verdichtungsverhältnis
- Stufenlose Bremsmodulation
- Mechanische Ventillebensdauer ohne Öl als konfigurierbare Option
- Skalierbar von Diesel- oder Erdgasmotoren für Automobile, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge bis hin zu großen Diesel- oder Erdgasmotoren
Die variable Ventilbetätigung ermöglicht Echtzeitanpassungen beim Öffnen und Schließen des Ventils und sorgt so für eine genaue Steuerung der Ventilbewegung. Durch die Herstellung einer hydraulischen Verbindung zwischen Nocken und Ventil stimmt VVA den Motor präzise über seinen gesamten Betriebsbereich ab. Dies ermöglicht es dem Motorkonstrukteur, eine überlegene Leistung aus dem Motor herauszuholen.
VVA ist eines der leistungsstärksten und kosteneffektivsten Werkzeuge eines Ingenieurs, um die Leistungsziele von Fahrzeugsystemen zu erreichen: die Erfüllung strengerer Kraftstoffverbrauchsstandards bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Emissionen und Senkung der Gesamtkosten des Motorsystems. Elegant in seiner Einfachheit, bietet der VVA von Jacobs ein Mittel, um die gewünschte Ventilbewegung zu erreichen, und lässt sich mit minimalen Auswirkungen in die Motorkonstruktion integrieren.