Tune-up-Kit Referenz

Sind Sie bereit, Ihre Überarbeitung abzuschließen? Geben Sie Ihrer branchenführenden Jake Bremse® die Wartung, die sie verdient, um die erhöhte Sicherheit, eine bessere Geschwindigkeitskontrolle und eine längere Lebensdauer der Bremsen zu gewährleisten, die Sie erwarten. Auf dieser Seite finden Sie das richtige Tuning-Kit für die Jake-Bremse Ihres Motors.  Sie können auch unseren Referenzleitfaden für die komplette Instandsetzung herunterladen, um schnell die richtigen Teile für Ihren Motor zu finden.

Originalteile von Jake Bremsen können Sie über Ihren Motoren-OEM oder Ihr örtliches Servicezentrum erwerben. Gemeinsame Komponenten von Jacobs sind möglicherweise über mehrere Motoren-OEMs oder unabhängige Distributoren erhältlich. Verwenden Sie unser Teilenummern-Querverweis-Tool, um herauszufinden, wo Sie diese Teile kaufen können.

Grenzen Sie die Ergebnisse ein, indem Sie nach vollständigen oder teilweisen Modellnummern suchen. Sie können die Ergebnisse auch eingrenzen, indem Sie die Motorhersteller in der Dropdown-Liste auswählen.

Motoren-Erstausrüster Motormodell Jacobs Bremsenmodell Tune-up-Kit OEM-Teilenummer Tune-up Kit Jacobs Teilenummer Tune-up Kit Anleitung Wo zu kaufen Bearbeiten
CAT C10 SERIE 310 143–6626 19502 Herunterladen
CAT C12 SERIE 312 143–6626 019502 Herunterladen
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 143–6576 018158 Herunterladen
CAT 3176 317D, 317E 143–6626 019502 Herunterladen
CAT SERIE 3306 336, 336 A 143–6623 019469 Herunterladen
CAT 3406 MECHANISCH SERIE 346 143–6479 014087 Herunterladen
CAT 3406 MECHANISCH 349, 349 A 143–6622 019461 Herunterladen
CAT 3406E, C15, C16, C18 SERIE 340 143–6628 019654 Herunterladen
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 3871418 013950 Herunterladen
Cummins NH/NT SERIE 401 3871535 017687 Herunterladen
Diese Seite per E-Mail versenden