Onan QG 7000i DF

Frekvence

60 Hz

Certifikace

50 Stát

Dostupnost produktu

Severní Amerika
QG 7000i DF

Generátor Cummins Onan QG 7000i DF poskytuje tichý a efektivní výkon 7 kW pro mobilní aplikace a rekreační vozidla. Využívá pokročilou invertorovou technologii a provoz s proměnlivými otáčkami, které snižují hlučnost, vibrace a spotřebu paliva, a zároveň dodává čistý elektrický výkon vhodný pro citlivou elektroniku. Díky dvoupalivovému provedení může pracovat na benzín nebo plynný propan, což přináší vyšší flexibilitu. Přestože zvládne napájet dvě klimatizace o výkonu 15,000 BTU, je to nejlehčí vestavný generátor 7 kW ve své třídě, který nabízí kompaktní rozměry a hladinu hluku splňující požadavky National Park Service – to vše je podpořeno spolehlivostí značky Cummins, chytrou diagnostikou a silnou servisní a podpůrnou sítí

Najít dealera

Klíčové výhody

  • Nízká hlučnost a vibrace
  • Úspora paliva
  • Čistý výfuk
  • Čistá elektřina na ochranu elektroniky 
  • Integrováno přes kontrolní rozhraní obytného vozu pro ovládání a monitorování
  • Nízké nároky na údržbu
     
Specifikace
  • Motor s proměnnými otáčkami s alternátorem PMA
  • Nízká hlučnost a vibrace
  • Elektronické vstřikování paliva 
  • Nízké nároky na údržbu
  • Čistá sinusová vlna zabraňující poškození přepětím
  • Rozhraní J1939
  • O více než 70 liber lehčí než starší model
model generátoru
Technický list
Hz
druh paliva
hodnocení
cert
napětí
ampéry
fáze
ot/min
watty
7HGLCA
60
Plyn/LPG
7
CARB
120/240
29.2/27.1
1
2800
7000/6500
HGLCB
60
Plyn/LPG
7
CARB
120/240
29.2/27.1
1
2800
7000/6500


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.