Onan QG 2800i / 2500i LP

Nový generátor Onan QG 2800i / 2500i LP je vysoce účinný benzínový generátor se sníženou hladinou hluku a vibrací, zároveň poskytuje systém EFI bez návratnosti pro zlepšení výkonu.

Frekvence

60 Hz

Certifikace

EPA stupěň 3

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Generátory pro obytné vozy a rekreační vozidla
ONAN QG 2800i
 

Dodávka v noci v lese

 

Funkce

 

  Funkce Výhody
Vibrace a hluk Generátor s proměnlivými otáčkami Menší hluk a vibrace a nižší spotřeba paliva
Tříbodové izolační držáky a integrovaná pružná spojka na tlumiči Snížení vibrací uvnitř rekreačního vozidla
Údržba a provoz Kontrola hladiny a tlaku oleje Denní kontrola oleje není nutná
O 40% větší kapacita oleje Větší chladící kapacita.
Ovládání střídače Zabraňuje nepříjemnému vypínání jističů
Elektronické zapalování Žádné lakování karburátoru a sledování funkcí generátoru na stavových panelech OEM
Palivo a účinnost ​​​​​​​Proměnná rychlost Zpomaluje generátor, aby se zlepšila palivová účinnost a zmírnilo provozní zatížení.
Snímače teploty oleje a střídače Vypněte generátor, abyste ochránili zařízení, pokud olej nebo střídač překročí doporučený rozsah
O 9% lehčí než předchozí model Vyšší kapacita nákladu
K dispozici v provedení na plyn nebo propan (LP) Zajišťuje flexibilitu paliva a může eliminovat potřebu alternativních palivových nádrží.

Funkce a výhody

  • Počítačem řízený provoz s proměnlivými otáčkami přizpůsobuje otáčky motoru potřebě zatížení, čímž minimalizuje hlučnost a vibrace.
  • Benzínové modely s motorem LP a EFI
  • Není nutné zpětné palivové potrubí - EFI benzín
  • Model EVAP pro specializované aplikace
  • Vysoká kvalita výkonu s invertovaným elektrickým výstupem pro citlivé zátěže rekreačních vozidel.
  • J1939 komunikace schopné
  • Vyšší kapacita oleje, snížená spotřeba oleje, spínač vypnutí při nízkém stavu oleje, snímač vysoké teploty oleje, umožňuje neprovádět žádné povinné kontroly oleje mezi doporučenými výměnami oleje.
  • Nejtišší generátory své velikosti.
  • Kompletně uzavřený s tlumičem výfuku, rychlá a snadná instalace.
  • 3letá omezená záruka
  • Nízká spotřeba paliva
model generátoru
Technický list
Hz
druh paliva
napětí
ampéry
fáze
ot/min
watty
2.8HGLAA-8302A
60
Plyn
120
23,3
1
2445 - 2900
2800
2.8HGLAA-8303A
60
Plyn
120
23,3
1
2445 - 2900
2800


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.