Frekvence
50, 60 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 764 - 920 | 955 - 1150 |
Certifikace
IMO 2, IMO Tier I
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Použití
Námořní doprava - generátory
764-920 kWe
- Naftové Cummins motory světové třídy na shodné úrovni, jako špičkové alternátory Cummins. Navrženo, integrováno a sestaveno pro optimální účinnost a výkon.
- Navrženo pro náročné požadavky mořského prostředí, s vynikající odolností a vysokými požadavky na provozuschopnost.
- Zjednodušená integrace nádoby s méně složitými mechanickými spoji
- K dispozici jsou poplachové a monitorovací panely pro více stanic prostřednictvím místní digitální sítě, které odpovídají požadavkům aplikace
- Integrovaný poplašný systém lze nakonfigurovat tak, aby komunikoval s centrálním datovým systémem lodi
- K dispozici jsou flexibilní konfigurace pro přizpůsobení generátorové soupravy provozním požadavkům plavidla
- Komplexní záruka se vztahuje na celou generátorovou soupravu a platí celosvětově
- Baleno ve společnosti G&M Tex Ltd v Ipswichi ve Velké Británii.
Funkce a výhody
Vlastnosti motoru
- Robustní šestnáctiválcový přeplňovaný naftový motor s elektronicky řízeným palivovým systémem zajišťuje vynikající spotřebu paliva a nízké nároky na údržbu. Volitelný hydraulický záložní regulátor otáček
- K dispozici v konfiguracích s výměníkem tepla nebo s chlazením kýlu
- Odpovídá požadavkům SOLAS na povrchovou teplotu a je klasifikovatelný pro aplikace bezpilotních strojů (UMS) a to podle pravidel společnosti IACS
- Emise IMO certifikované pomoc registru Lloyd's. K dispozici jsou typová schválení klasifikační společnosti
- Jednotky klasifikované úrovně jsou vybaveny vynikajícím hliníkovým extrudovaným kabelovým svazkem, duplexní filtrací a homologovaným hardwarem
Vlastnosti alternátoru
- Dvanácti vodičový, třífázový alternátor poskytuje širokou škálu připojitelných výstupů
- Navrženo speciálně pro námořní aplikace se stupněm krytí IP23
- Dvouložiskový generátor s těsně spojenými permanentními magnety poskytuje konstantní buzení za všech podmínek.
- Standardní 2/3 rozteč vinutí zabraňuje nadměrným neutrálním proudům
- Klasifikovatelný pro aplikace bezpilotních strojů (UMS) a to podle pravidel společnosti IACS
- Dynamicky vyvážené rotory s utěsněnými kuličkovými ložisky s dlouhou životností
- Integrované ohřívače proti kondenzaci a dvě sady odporových teploměrů