C2250D5P

Frekvence

50 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 2250 1800
Pohotovostní režim 2250 1800
Kontinuální 2250 1800

Dostupnost produktu

Indie
Generátory C2000D5p

Frekvence

50

Množství emisí

Indie CPCB IV+

Model motoru a typ paliva

QSK60-G4 – Diesel

Hodnocení

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

50Hz naftový

Typ krytí

Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Maximální

2250 kW

1800 kVA

Pohotovostní režim

2250 kW

1800 kVA

Kontinuální

2250 kW

1800 kVA