Frekvence
50 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 131 | 164 |
| Pohotovostní režim | 144 | 180 |
| Kontinuální | 118 | 148 |
Dostupnost produktu
Latinská Amerika
Frekvence
50
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
6CTA8.3-G2 – Diesel
Hodnocení
Kontinuální
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
50Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Maximální
131 kW
164 kVA
Pohotovostní režim
144 kW
180 kVA
Kontinuální
118 kW
148 kVA