Frekvence
60 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 165 | 206 |
| Pohotovostní režim | 170 | 213 |
| Kontinuální | 128 | 160 |
Dostupnost produktu
Latinská Amerika
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
6CTA8.3-G2 – Diesel
Hodnocení
Kontinuální
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
60Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Maximální
165 kW
206 kVA
Pohotovostní režim
170 kW
213 kVA
Kontinuální
128 kW
160 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
170 kW
213 kVA
Pohotovostní režim
185 kW
231 kVA