C16 D6T pro Telecom

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 14.5 - 16 14.5 - 16
Pohotovostní režim 16 - 16 16 - 20

Certifikace

NEPLATÍ

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Telekomunikace
telekomunikační generátor

Tento komerční generátor Cummins® představuje plně integrovaný systém výroby energie a poskytuje optimální výkon, spolehlivost a všestrannost pro stacionární pohotovostní režim a režim maximálního výkonu. Zároveň poskytuje nepřetržitý provoz v odlehlých lokalitách.

Funkce a výhody

Motor pro těžkou techniku – robustní, 4taktní dieselový motor určený pro průmysl, poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.

Alternátor - Vynikající schopnost rozběhu motoru s nízkou reaktancí 2/3 rozteče vinutí, nízké zkreslení průběhu při nelineárním zatížení.

Řídicí systém - Elektronické řízení PowerCommand® 1.1 je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci s generátorem, včetně automatického dálkového spouštění/zastavování, alarmu a zobrazení stavových zpráv.

Chladicí systém - Standardní integrovaný chladicí systém, navržený a testovaný pro jmenovité okolní teploty, zjednodušuje požadavky na konstrukci zařízení z hlediska odváděného tepla.

Kryty - Kryt chránící před povětrnostními vlivy a tlumící zvuk. Maximum 77 db @ 1 m @ 100% zátěžový faktor.

Záruka - s rozsáhlou zárukou a celosvětovou sítí distributorů.

Dálkový provoz - vysokokapacitní palivová nádrž o objemu 1000 litrů s robustní konstrukční pevností a uzamykatelným krytem, který chráněný proti krádeži.

Prodloužený servisní interval - volitelný interval výměny palivového filtru, mazacího oleje a vzduchového filtru po 1000 hodinách.

Možnost zvedání - Jednobodové zdvihací uspořádání pro snadnou přepravu. K dispozici ​​​​​​​ jsou také přídavné prostory pro vysokozdvižný vozík.​​​​​​​

Integrovaný ATS - automatický přepínač a ruční obtokový spínač integrovaný uvnitř skříně generátoru.

Specifikace

Konstrukce: Čtyřtaktní, řadový, atmosférické nasávání

Vývrt: 91,7 mm (3,6 palce)

Zdvih: 127 mm (5 palce)

Zdvihový objem: 2,5 litrů (153 in3)

Blok motoru: Litinový, řadový, 3 válcový

Kapacita baterie: 65 Ah

Alternátor pro nabíjení baterie: 36 ampérů

Startovací napětí: 12 voltů, záporné uzemnění

Palivová soustava: přímé vstřikování

Palivový filtr: Otočný palivový filtr s odlučovačem vody

Typ čističe vzduchu: Suchý typ s možností výměny

Typ(y) olejového filtru: Plnoprůtokový filtr, jednoduchý

Standardní chladicí systém: 122 °F (50 °C), okolní chladič se systémem rekuperace chladicí kapaliny

Technický list
Hz
Primární kW / kVA
Pohotovostní kW / kVA
druh paliva
fáze
60
14.5 / 14.5
16 / 16
Nafta
1
60
16 / 16
16 / 20
Nafta
3


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.