4BT3.3, 4BTAA3.3-G7

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 22.7 - 38 28 - 48
Pohotovostní režim 25 - 42 31 - 53
Kontinuální 23 29

Certifikace

EPA stupěň 3

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

Komerční průmyslové generátory
Pohotovostní režim pro obytné domy
Pohotovostní režim pro malé podniky
Rezervní napájení
generátor 4bt3.3
Specifikace
  • Motor Cummins® pro těžkou techniku – robustní 4taktní průmyslový naftový motor poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.
  • Alternátor – několik velikostí alternátorů nabízí volitelnou schopnost rozběhu motoru s nízkou reaktancí 2/3​​​​​​​ rozteče vinutí, nízké zkreslení průběhu při nelineárních zátěžích a schopnost zkratu při poruše.
  • Permanentní magnetický generátor (PMG) – nabízí rozšířenou funkci spouštění motorů a odstraňování poruch při zkratu.
  • Řídicí systém – elektronické řízení PowerCommand® je součástí standardní výbavy a zajišťuje úplnou integraci generátorového systému, včetně automatického dálkového spouštění/vypínání a přesné regulace frekvence a napětí Volitelné funkce zahrnují zobrazení alarmových a stavových hlášení, měření výstupů, automatické vypnutí při detekci poruchy a soulad s NFPA 110 úrovně 1.
  • Chladicí systém – standardní integrovaný systém chladičů, navržený a testovaný pro jmenovité okolní teploty, zjednodušuje požadavky na konstrukci zařízení z hlediska odváděného tepla.
  • Palivové nádrže - K dispozici jsou také dvoustěnné palivové nádrže s podstavcem.
  • NFPA – souprava generátoru umožňuje plné jmenovité zatížení v jednom kroku a to v souladu s NFPA 110 pro systémy úrovně 1.
  • Záruka
model generátoru
Technický list
Hz
Primární kW / kVA
Pohotovostní kW / kVA
Průběžný výkon kW / kVA
druh paliva
Dostupnost
model motoru
hodnocení
cert
60
23 / 28
25 / 31
Nafta
25
60
27 / 34
30 / 38
Nafta
30
60
32 / 40
35 / 44
Nafta
35
60
36 / 45
40 / 50
Nafta
40
60
22.7 / 28.3
25 / 31.3
Nafta
Severní Amerika
4BT3.3-G5
Prime, Pohotovostní režim
EU, mobilní aplikace, EU, stacionární aplikace, EPA, nesilniční (přenosná) aplikace, EPA, stacionární pohotovostní aplikace, EPA, stacionární nepohotovostní aplikace
60
27 / 33.8
30 / 37.5
Nafta
Severní Amerika
4BT3.3-G5
Prime, Pohotovostní režim
EU, mobilní aplikace, EU, stacionární aplikace, EPA, nesilniční (přenosná) aplikace, EPA, stacionární pohotovostní aplikace, EPA, stacionární nepohotovostní aplikace
60
36 / 45
40 / 50
Nafta
Severní Amerika
4BT3.3-G5
Prime, Pohotovostní režim
EU, mobilní aplikace, EU, stacionární aplikace, EPA, nesilniční (přenosná) aplikace, EPA, stacionární pohotovostní aplikace, EPA, stacionární nepohotovostní aplikace
60
32 / 40
35 / 43.75
Nafta
Severní Amerika
4BT3.3-G5
Prime, Pohotovostní režim
EU, mobilní aplikace, EU, stacionární aplikace, EPA, nesilniční (přenosná) aplikace, EPA, stacionární pohotovostní aplikace, EPA, stacionární nepohotovostní aplikace
60
38 / 48
42 / 53
23 / 29
Nafta
Severní Amerika
4B3.9-G2
Nepřetržitý, primární, pohotovostní režim
EU, mobilní aplikace, EU, stacionární aplikace, EPA, nesilniční (přenosná) aplikace, EPA, stacionární pohotovostní aplikace, EPA, stacionární nepohotovostní aplikace
60
Nafta
Severní Amerika
4BT3.3
Pohotovostní režim, Prime
U.S. EPA, nesilniční (přenosná) aplikace; U.S. EPA, stacionární nouzová aplikace; aplikace mimo USA a EU


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Modely generátorů

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

22,7 kW

28,3 kVA

Pohotovostní režim

25 kW

31,3 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

27 kW

33,8 kVA

Pohotovostní režim

30 kW

37,5 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

36 kW

45 kVA

Pohotovostní režim

40 kW

50 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

32 kW

40 kVA

Pohotovostní režim

35 kW

43,75 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

38 kW

48 kVA

Pohotovostní režim

42 kW

53 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta