Naftová řada VTA28

Frekvence

50, 60 Hz

Druh paliva

Nafta
Určeno pro kW kVA
Maximální 517 - 547 646 - 683
Pohotovostní režim 560 - 662 700 - 828

Certifikace

Neregulovaný

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

G-Drive - Pronájem
G-Drive - Prime
G-Drive - Filmové stránky
G-Drive - Intermodální
G-Drive - Železnice
G-Drive - Dynamické/rotační UPS
G-Drive - Drcení/těžba
G-Drive - Ropa a plyn
G-Drive - Pohotovostní režim
Vykreslení výrobku VTA28

Úsporný výkon.

Řada VTA28, která je výsledkem dlouholetého technického vývoje a zdokonalování, je celosvětově uznávaná pro svůj výkon i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách a je všeobecně považována za nejrobustnější a cenově nejvýhodnější vznětový motor ve své výkonové řadě.

Mezi hlavní konstrukční prvky patří dva velkokapacitní dochlazovače určené pro účinnější spalování, dva vačkové hřídele zajišťující přesně načasování ventilů a vstřikovačů, chladicí systém s rovnoměrnějším průtokem chladiva kolem vložek válců, ventilů a vstřikovačů a samočinně nastavitelná palivová soustava Cummins PT navržena pro ochranu proti překročení otáček na hlavním regulátoru.

Poznámka: specifikace motoru VTA28-G5 jsou jedinečné, buď pro provoz 1500 ot/min (50Hz), nebo 1800 ot/min (60Hz).

Funkce a výhody

Dochlazování Dva velkokapacitní dochlazovače zchlazují a zahuštují nasávaný vzduch, který pak umožňuje účinnější spalování s nižším vnitřním namáháním. Tento proces vede k delší živnotnosti. Dochlazovač je umístěn v systému chladiva motoru, takže není potřeba speciální potrubí.

Ložiska Vyměnitelná, přesná a s ocelovými vložky. Sedm hlavních ložisek, 5.75 in, (146 mm) v průměru. Ojniční ložiska 3,75 in (95 mm) v průměru.

Vačková hřídel Dvě vačkové hřídele, které zaručují přesné časování ventilů a vstřikovačů. Vačky jsou indukčně kalené pro delší životnost. Čtrnáct vyměnitelných silentbloků 2.0 in, (51 mm) v průměru.

Spojovací tyče zápustkově kované, průřez ve tvaru I-nosníku 12 in (305 mm) délky od středu ke středu. Vrtání pro tlakové mazání pístního čepu. Pro snížení tlaku v jednotce je ojnice na konci pístního čepu zúžená. Ojnice jsou odnímatelné přes válce.

Chladicí systém Odstředivé vodní čerpadlo poháněné řemenem. Velkoobjemové vodní kanály zajišťují rovnoměrný průtok chladiva kolem vložek válců, ventilů a vstřikovačů. Teplotu chladiva regulují dva modulační obtokové termostaty.

Kliková hřídel Výkovek z vysoko pevností oceli v tahu a s indukčně kaleným zaoblením a čepy. Plně vyvážená a dynamicky jednotná.
Blok válců: Slitina s vyměnitelnými mokrými vložkami. Podpěra křížového šroubu na víku hlavního ložiska zajišťuje větší pevnost a stabilitu.

Hlavy válců Kovová slitina. Každá hlava motoru má tři válce. Vrtané přívodní a vratné palivové potrubí. Sedla ventilů představují vyměnitelné vložky, které jsou odolné proti korozi. Vodítka ventilů a křížová vodítka hlavy jsou vyměnitelné.

Vložky válců Vyměnitelné mokré vložky odvádějí teplo rychleji než suché vložky a lze je snadno vyměnit bez nutnosti převrtávání bloku.

Palivová soustava Samonastavovací systém Cummins PTTM. Integrovaný regulátor s dvojitým závažím zajišťuje ochranu proti překročení otáček a to nezávisle na hlavním regulátoru. Vstřikovače poháněné vačkovým hřídelem zajišťují přesné dávkování a časování. Palivové komůrky jsou prostupy vyvrtané v hlavách valců. Otočný palivový filtr.

Soukolí Rozvody a hnací kola poháněna klikovou hřídelí mají šikmé zuby a jsou indukčně kalená. Nachází se v přední části bloku.

Mazání Velkokapacitní zubové čerpadlo zajišťuje tlakové mazání všech ložisek a přívod oleje pro chlazení pístu. Všechny tlakové komůrky jsou v bloku a hlavě motoru vnitřně vrtané. Chladič oleje, plnoprůtokové filtry a obtokové filtry udržují adekvátní stav oleje a maximalizují jeho i motorovou životnost.

Písty Hliníková slitina je navržená tak, aby kompenzovala tepelnou roztažnost a zajišťovala přesné uložení při provozních teplotách. Chlazení olejem pro rychlý odvod tepla. Dva kompresní a jeden olejový kroužek.

Pístní čepy plně plovoucí uložení, trubkovitý tvar z pevné oceli, upevněné pojistnými kroužky o průměru 2 in (51 mm)

Turbodmychadlo Dvě turbodmychadla Holset namontovaná na horní část motoru. Přeplňování turbodmychadlem zajišťuje vyšší výkon, úsporu paliva, vyrovnávání nadmořské výšky a nižší kouřivost.

Ventily duální 1,875 in (48 mm) sací a výfukové ventily typu poppet Čelní plocha výfukových ventilů odolná proti opotřebení.

Vibrační tlumič Standardní konfigurace vybavená pryžovým tlumičem prutů, doporučená pro použití se všemi jmenovitými otáčkami 1800. Jmenovité otáčky 1500 by měly používat viskózní tlumič.

Model generátoru Hz Maximální výkon kVA/kW Pohotovostní režim kVA/kW ot/min Druh paliva Certifikace Technický list
VTA28-G6 50 828 / 662 1500 Nafta Neregulovaný PDF
VTA28-G5 50 646 / 517 700 / 560 1500 Nafta Neregulovaný PDF
VTA28-G5 60 683 / 547 750 / 600 1800 Nafta Neregulovaný PDF

V zájmu ochrany veřejného zdraví a zachování přírodních zdrojů naší planety, vyžadují právní předpisy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a regulačních orgánů Evropské unie (EU) již deset let snížení emisí znečišťujících látek produkovaných vznětovými motory, jako jsou oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky (HC) a pevné částice (PM).

Již od počátku stála společnost Cummins Inc. v čele snah o naplnění těchto nových norem, díky čemuž je dnes:

  • první výrobce, který uvedl na trh výrobky EPA Tier-2 a Tier-3 a to před termínem stanoveným předpisy;
  • prvním výrobcem v Evropě, který uvedl naftové motory s generátorovým pohonem splňující požadavky emisní normy EUStage IIIA;
  • lídrem v oblasti inovativních emisních řešení, se zaměřením na vylepšení konstrukce válce, aby se eliminovala většina NOx, HC a PM ještě před jejich vznikem.

Díky tomu jsou naše vznětové motory nejen velmi čisté, ale také si zachovávají všechny své výkonnostní výhody bez následných úprav výfukových plynů, které zvyšují náklady a komplikují údržbu pro koncové uživatele.

Motory G-Drive

  • Motory střední třídy (1,3 až 9 l) se středním výkonem (16 až 476 hp), poskytují nejširší řadu motorů Tier 3 a snižují úroveň emisí oxidu dusíku podle Tier 2 o 38 %
  • Těžké motory (11 - 15 l) o výkonu 415 až [#3:D3]} hp pohánějící komerční provozy
  • Vysoký výkon (19 -  78 l) 675 až 3700 hp při 1500 i 1800 ot/min, navržený tak, aby splňoval emisní požadavky Tier 2/Stage II pro elektroniku a diagnostiku, základní motor a přeplňování, výkonové válce a palivové systémy.

Společnost Cummins Power Generation poskytuje nejlepší záruku a plán prodloužené záruky v oboru. Od autorizovaných servisních míst poskytujících záruku společnosti Cummins Power Generation můžete očekávat:

  • Ve společnosti Cummins Power Generation si stojíme na našimi produkty.
  • Opravte všechny závady, které vznikly důsledkem vad materiálu nebo továrního zpracování společnosti Cummins Power Generation. Pokud je součást od jiného výrobce zajistěte záruční servis OEM.
  • Poskytnou okamžitě výhodné krytí.
  • Jednají se všemi zákazníky spravedlivě a důsledně.

Pro konkrétní informace týkající se vaší záruky nebo další informace o zárukách, které poskytuje společnost Cummins kontaktujte nejbližšího distributora.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.