CFP15E

Díky vyspělé elektronice, vyššímu točivému momentu a lepší odezvě na plyn umožňuje motor 15E kratší servisní časy, delší intervaly údržby a vyšší úsporu paliva. Otestovaný průmyslový model CFP15E s volitelnou funkcí VSPLC je správnou volbou pro trh s vyššími výkony, protože poskytuje spolehlivost, která je na trhu těžkých motorů žádaná.

Výkon

380 - 686 hp 283 - 512 kW

Zdvihový objem

915 cu in (15,0 l)

Certifikace

EPA Tier 3 / Tier 2, EPA Tier 3, EPA Tier 2

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Motor pohonu požárního čerpadla CFP15E

Funkce a výhody

  • Kroužky, písty a ložiska pro vysoké zatížení: Vyrobeny tak, aby vydržely více než 21 000 hodin (35 % faktor zatížení) z vysoce odolných slitin.
  • Patentované středové vložky válců - odolávají kavitaci a prodlužují životnost do generální opravy.
  • Turbodmychadlo s odpadním ventilem - Konstrukce Holset® s odpadním ventilem, navržená společností Cummins Turbo Technology, optimalizuje provoz napříč křivkou točivého momentu a umožňuje vyšší výkon při nízkých otáčkách, včetně zvýšeného výkonu při vysokých otáčkách.
  • Elektronické ovládání systému Quantum - optimalizace výkonu motoru.
  • Vysokotlaký palivový systém - až 30 000 psi, umožňuje čistší a dokonalejší spalování.
  • Dva horní vačkové hřídele - první pohání vysokotlaký palivový systém a druhý ovládá sací a výfukové ventily.
  • Vylepšená konstrukce pístu - zajišťuje optimální spalování díky kombinaci symetrického dna pístu a vystředěných vstřikovačů. Ni-Resist pístní destičky poskytují výjimečnou kontrolu nad životností oleje.
  • Olejové a palivové filtry Fleetguard® Extended Service (ES) - umožňují servisní intervaly až 500 hodin.

Emise: EPA/CARB Tier 3

Typ motoru: 4 cyklus; řadový válec 6 

Aspirace: Přeplňování turbodmychadlem a chlazení plnicím vzduchem

Zdvihový objem: 915 in3 (15.0 L)  

Rotace: Proti směru hodinových ručiček od konce setrvačníku

Jméno modelu Typ motoru Sání Zdvihový objem Rotace Certifikace Min. výkon (Hp) Maximální výkon (koňský výkon) Technický list
CFP15E-F10 4 cyklus; řadový válec 6   Přeplňování turbodmychadlem a chlazení plnicím vzduchem 915 cu in (15,0 l) Proti směru hodinových ručiček od konce setrvačníku 380 488 Technický list CFP15E/EVS-F10
CFP15E-F20 4 cyklus; řadový válec 6   Přeplňování turbodmychadlem a chlazení plnicím vzduchem 915 cu in (15,0 l) Proti směru hodinových ručiček od konce setrvačníku 409 525 Technický list CFP15E/EVS-F20
CFP15E-F30 4 cyklus; řadový válec 6   Přeplňování turbodmychadlem a chlazení plnicím vzduchem 915 cu in (15,0 l) Proti směru hodinových ručiček od konce setrvačníku 418 575 Technický list CFP15E/EVS-F30
CFP15E-F70 4 cyklus; řadový válec 6   Přeplňování turbodmychadlem a chlazení plnicím vzduchem 915 cu in (15,0 l) Proti směru hodinových ručiček od konce setrvačníku 686 686 Technický list CFP15E/EVS-F70


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.